Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Trillingsdempers en -buffers

 (7 productgroepen)

Trillingsdempers staan bekend om hun vermogen om interne trillingen te voorkomen en hun schokabsorberende eigenschappen zorgen voor een verbeterde progressieve absorptie. Soms kunnen ze worden gebruikt als voetjes om oppervlaktetrillingen te voorkomen, waardoor apparatuur wordt beschermd tegen schade. Trillingsdempers worden vaak gebruikt in toepassingen zoals pomptoepassingen, landbouw en algemene industriële machinebouw. Anti-vibratie machinevoeten bestaan uit een rubberen gedeelte dat is ingeklemd tussen twee metalen platen. Deze bevestigingen zijn voorzien van tapeinden en kunnen direct worden belast met compressie of afschuiving, of indien nodig; een combinatie van beide. Er worden veel namen gegeven aan anti-vibratie machinevoeten, zoals rechthoekige bevestigingen. Toepassingen zijn onder meer generatorsets, machines, motorsteunen en machines voor zware installaties. KPR-dempingssteunen zijn op een flens gemonteerd en zijn ontworpen om verticale belastingen op te nemen die worden uitgeoefend bij zowel afschuiving als compressie, om maximale isolatie te bieden die wordt geboden door trillende apparatuur en machines. Ze zijn geschikt voor vele soorten toepassingen en zijn corrosiebestendig om bestand te zijn tegen vijandige omgevingen. Veelvoorkomende toepassingen die het gebruik van KPR-dempingssteunen vereisen, zijn statische en mobiele generatorsets, scheepsmotoren en tandwielkasten, compressoren en pompen om er maar een paar te noemen.

KPR Anti-vibratie machinevoeten

Anti-vibratie machinevoeten met een ST37-behuizing van gegalvaniseerd staal en een vorm van natuurlijk rubber. Deze machinevoeten hebben een rubberhardheid van 60 shore en breukveilige opties zijn beschikbaar in het assortiment. Deze steunen zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en draadmaten.

Machinevoeten - Trillingsdempers

Anti-vibratie machinevoeten absorberen schokken en reduceren lawaai door de hoge hechting aan de vloer. Deze dempers zijn ideaal voor gebruik als voeten voor machines en transportbanden.

Sandwich- en draadbevestigingen

Trillingsdempers gemaakt van verzinkt staal en rubber. Geschikt voor elke toepassing waarvoor trillingen gereduceerd dienen te worden. Kunnen onder druk, vervormd of beide gebruikt worden als er geen eisen zijn voor fouttolerantie. Verkrijgbaar in vijf opties en in verschillende draadmaten.

Serie: SR5495

Trillingsdempende afstandhouders

Afstandhouder gemaakt van natuurlijk rubber en staal. Deze afstandhouders zijn verkrijgbaar in drie soorten en verschillende maten om aan uw doel te voldoen.

Serie: SR6485

Trillingsdempende buffers

Trillingsdempende buffers zijn gemaakt van verzinkt staal en rubber, verkrijgbaar in verschillende conische stijlen en een breed scala aan draadmaten.

Serie: SR6486

Trillingsdempende cilinders

Deze cilinders zijn ontworpen om schokken te dempen, trilling te absorberen en te verdrijven en de impact op aangrenzende uitrusting of structuren te beperken.

Door het efficiënt dempen van trilling, helpen de trillingsdempende cilinders met het verbeteren van de prestaties, betrouwbaarheid en levensduur van de uitrusting. De dempende werking van deze cilinders helpt tevens met het minimaliseren van lawaai dat door trilling wordt veroorzaakt voor een rustigere en meer comfortabele werkomgeving.

Ze mogen nooit onder spanning worden gemonteerd, enkel onder een gelijkmatige belasting, en mogen alleen worden gebruikt in een axiale of radiale richting. Ze worden vaak gebruikt in machines, compressoren, airconditioners en technische lichtapparatuur.

  • Het dempt schokken, en absorbeert en verdrijft trilling.
  • Het mag nooit onder spanning worden gemonteerd, enkel onder een gelijkmatige belasting.
  • Wordt alleen gebruikt in axiale of radiale richtingen.
Materiaal: Staal Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Trillingsdempende doorvoertules

De afstandhouders met trillingsdemping, die fungeren als een buffer en trillingen absorberen, zijn geschikt voor toepassingen waar beweging in stationaire machines onvermijdelijk is. Deze producten helpen ook met geluidsonderdrukking. Gemaakt van zwart neopreen rubber, 60 Shore. Afgewerkt met heldere dichromaat plating Bestand tegen temperaturen van -40 tot 50ºC.