Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Hittebestendige maskeerpluggen

 (11 productgroepen)

Onze hittebestendiige pluggen voor maskering zijn ontworpen om het spuiten, maskeren, poedercoaten en zandstralen te ondersteunen. Ons assortiment omvat hittebestendge pluggen in materialen zoals EPDM en siliconen. Deze pluggen bieden een uitstekende chemische bestendigheid en bieden gegarandeerde bescherming, ongeacht de toepassing. Deze pluggenzijn gemaakt van hoogwaardig hittebestendg kunststof en zijn verkrijgbaar in meerdere schroefdraad maten en zijn rond van vorm.


Carrosseriepluggen

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Can tolerate temperatures ranging from -40C up to 135C.
  • Prevents ingress of dust, dirt, moisture, and other contaminants.
  • Provides a clean finish.
Materiaal: TPE Kleur: Zwart Serie: SR1765

Bedekte tapse pluggen

Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.

  • Ontworpen om een goede pasvorm te garanderen dankzij de bolle zijkanten.
  • Het beschermt tegen verontreinigingen, vuil en schade.
  • Herbruikbaar dankzij het materiaal en zonder de effectiviteit van de afdichting aan te tasten.
Materiaal: Silicone Kleur: Grijs, Geel, Groen, Wit, Rood, Zwart, Roze, Paars, Blauw, Transparant Serie: SR5751

Flexibele pluggen - hoge tempratuur

High Temperature Flexiplugs are used to hold screws and nails in both threaded and plain holes. Resists splitting and contamination. Used in automotive and manufacturing sectors.

  • Metric and UNF thread sizes are supported.
  • Give a firm grasp, resist breakage and tearing and are good protection against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and transportation.
  • Commonly used in construction, electrical, and industrial equipment.
Materiaal: PVC Kleur: Geel, Zwart Serie: SR1070

Hittebestendige pluggen

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

  • Available as a solid plug or with a hollow core to aid in the compression to fit threaded or unthreaded holes.
  • These reusable plugs come in a premium high temp silicone material or an economical reduced temp EPDM material.
  • Used in chemical, machining applications and industrial equipment.
Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Maskering oogbouten

Een oogbout is een type bout met een lus aan één uiteinde die meestal wordt gebruikt met een haak of andere ophangsystemen. Wordt vaak gebruikt als ophangoplossing voor poedercoaten, lakken, gritstralen en andere oppervlaktebehandelingsprocessen. Om een lange levensduur en optimale prestaties te garanderen, is het absoluut noodzakelijk dat de bouten op de een of andere wijze worden beschermd om binnendringen en verontreiniging te voorkomen.

Dit wordt bereikt met ons assortiment maskering oogbouten uit staal uitgevoerd met kleurrijke siliconencoatings. De siliconencoating beschermt de oogbout tijdens gebruik en verlengt de levensduur. Dit maakt ons assortiment een zeer economische en duurzame keuze voor uw toepassing.

  • Materiaal: staal met silicone
  • Kleur: bruin, groen, oranje, roze, paars, rood, transparant, wit en geel
  • Maximale gebruikstemperatuur: 250C




Serie: SRF0062

Maskeerpluggen

Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.

Veelzijdige maskeeroplossing die als kap of plug kan worden gebruikt.

  • Taps ontwerp.
  • Premium en goedkopere materiaalopties.
Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Paars, Rood, Naturel, Roest, Zwart, Blauw, Groen, Bruin, Geel Serie: SR1075, SR1091

Kraagloze maskeerpluggen

Kraagloze maskeerpluggen zijn ontworpen om gaten te maskeren zonder de omliggende oppervlakken te bedekken Door de taps toelopende ringen en holle kern kunnen verschillende maten afgedekt worden met 1 plug Het profiel heeft een treklip voor eenvoudige installatie en verwijdering.



Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Hittebestendige trekpluggen

Hittebestendige trekpluggen zijn ideaal voor het maskeren van boorgaten met/of zonder schroefdraad. Door de treklip kan de plug makkelijk in een gat worden ingebracht en vooral weer worden verwijderd, ook als het gat erg nauw is. Het materiaal is flexibel en houdt rekening met lichte variaties in de te maskeren maten.



Serie: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Maskering voor lasmoeren

Lasmoeren hebben een schroefdraad, en het is heel belangrijk dat deze schroefdraad geen poedercoating of oppervlaktebehandeling krijgt. Ons assortiment maskerende trekpluggen is speciaal ontworpen voor het maskeren van boorgaten met en zonder schroefdraad en is bij uitstek geschikt voor het maskeren van lasmoeren.

Deze maskerende lasmoeren hebben een treklip die snel en eenvoudig verwijderen mogelijk maakt. Het lichaam van de plug heeft tanden die een schroefdraad grijpen; dit zorgt voor een positieve pasvorm die de maskeermontage veilig houdt. Het siliconen materiaal waarin deze maskerende lasmoeren zijn gemaakt is bestand tegen chemische producten en is elastisch om te zorgen voor een betere passing in uw toepassing.

  • Materiaal: siliconen
  • Kleuren: zwart, blauw, rood en geel.
  • Maximale gebruikstemperatuur: 250˚C.




Serie: SRF0061

Papieren maskeerpluggen

Tapse papieren kappen en pluggen zijn gemaakt van crêpepapier en zijn geschikt voor verf - of poedercoat toepassingen. Ze kunnen temperaturen tot 205C weerstaan en zijn een kosteneffectief alternatief voor siliconenproducten. Ze zijn gemaakt van een mix van gerecycleerd en nieuw materiaal.



Serie: SR6113

Stelschroeven met siliconen coating

Een gripschroef is een schroefbevestigingsoplossing die gewoonlijk wordt gebruikt om het ene onderdeel stevig met het andere te verbinden. Stelschroeven hebben een uniek ontwerp waarmee ze veilig vastgrijpen of verbinden mogelijk maken zonder een moer te gebruiken; anders dan een standaard bout- en schroefmontage. De gripschroef is volledig voorzien van schroefdraad en kan in bestaande tap- en mofgaten worden gedraaid, waardoor het niet nodig is om nieuwe gaten te maken.

Ons assortiment wordt gemaakt van zacht staal en heeft een siliconencoating, zodat ze ideaal zijn maskeertoepassingen. Bijzonder geschikt voor gebruik bij agressief gritstralen en poedercoating bij hoge temperaturen. Deze stelschroeven kunnen daarnaast stevig worden bevestigd en met een inbussleutel (niet inbegrepen) gemakkelijk worden aangebracht en verwijderd.

  • Materiaal: zacht staal met siliconen coating
  • Kleuren: zwart, blauw, rood en geel
  • Maximale gebruikstemperatuur: 250C




Serie: SRF0066