Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
Plankdragers, schapdragers, schapsteunen, glasplaatdragers, glassteunen: Het maakt niet uit hoe u ze wilt noemen. Het draait allemaal maar om 1 ding: Het zo sterk en onzichtbaar mogelijk bevestigen van een plank of glasplaat. Dit kan aan de muur zijn, maar ook in een meubel zoals een kast. Essentra heeft (nagenoeg) onzichtbare plankdragers en plankdragers voor industrieel gebruik. Allemaal uit voorraad leverbaar!
Schapsteunen met houder hebben een gemakkelijk insteekontwerp. Ze worden gebruikt voor borden en platen, zoals golfkartonnen displays en planken. Ideaal voor toepassingen op point-of-sale en displays voor de detailhandel.
Ze hebben een insteekontwerp en fungeren als een beugel die beide uiteinden of zijkanten van een kartonnen display stevig ondersteunt.
Plankdragers zijn bedoeld om planken stevig op hun plaats te bevestigen. De plastic steunen worden vaak gebruikt in winkeldisplays en zijn ideaal voor gebruik in glazen displays en kasten.
De steunen worden dankzij het insteekontwerp gemakkelijk aangebracht. Ze fungeren als een beugel, dragen het gewicht van de plank en bieden ondersteuning aan beide plankuiteinden. Montage is snel en eenvoudig.
Er zijn verschillende soorten schapsteunen verkrijgbaar, waaronder met pluggen en plankdragers.
Cilinder-plankdragers met O-ringen kunnen eenvoudig worden ingestoken en ondersteunen het schap aan beide kanten. Geschikt voor glazen schappen omdat de O-ring voor demping zorgt.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan