Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Buisverbinders

 (5 productgroepen)

Ons uitgebreide assortiment buiskoppelingen is ontworpen om veilige en veelzijdige verbindingen te bieden voor verschillende toepassingen.

Soorten buiskoppelingen

  • Vierkante buiskoppelingen: Ideaal voor het verbinden van vierkante buizen, bieden deze koppelingen robuuste ondersteuning en eenvoudige installatie.
  • Buissteunen: Bieden extra stabiliteit en kracht aan je constructies, waardoor duurzaamheid en veiligheid worden gegarandeerd.
  • Draaibare klemverbindingen: Sta toe voor instelbare hoeken, waardoor ze perfect zijn voor aangepaste configuraties en veelzijdige opstellingen.
  • Twee-weg verbindingsklemmen: Verbindt efficiënt twee buizen in een rechte hoek en zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding.
  • Basisplaat verbindingsklemmen: Bevestigt buizen veilig aan oppervlakken, waardoor een stabiele basis voor je constructies wordt geboden.

Elk type koppeling is vervaardigd van hoogwaardige materialen om een langdurige prestatie te waarborgen. Of het nu gaat om meubels, metaalbewerking of mechanische componenten, onze buiskoppelingen bieden betrouwbare oplossingen om aan je behoeften te voldoen.


Buisverbinders

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Gebruikt om meerdere buizen aan elkaar te verbinden.Het heeft een inzetstuk met schroefdraad voor Verstelbare stelvoeten en bevestigingen.Biedt een veilige en betrouwbare verbinding. Materiaal: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Kleur: Zwart, Grijs, Naturel Serie: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Basisplaat voor buisklemverbindingen

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

Gemaakt om ronde of vierkante structurele slangen op hun plaats te houden.Veel boorgatdiameters om uit te kiezen.Verkrijgbaar in twee materialen; Aluminium en staal. Materiaal: Aluminium, Staal Kleur: Zwart, Grijs Serie:

Buisklemverbindingen

Aluminum Structural Tubing Clamp features a swivel action. Available in a variety of hole sizes.

Gemaakt voor het vasthouden van ronde structurele slangen tijdens het draaien naar de gewenste hoek.Veel boorgatdiameters om uit te kiezen.Verkrijgbaar met 'Zwenkplaat naar basisplaat' en 'Zwenkbaar naar Zwenkplaat' in ontwerp. Materiaal: Aluminium Kleur: Zwart, Grijs Serie:

Buissupport

Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.

Gemaakt voor het frame en ondersteunen van vierkante Aluminium structurele buizen.Verkrijgbaar in grijs of zwart.Ondersteunt meerdere gatmaten. Materiaal: Aluminium Kleur: Zwart, Grijs Serie:

Buisklem verbindingen

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

Voorzien van toegangspunten voor twee ronde structurele buizen.Verkrijgbaar in grijs of zwart.Ondersteunt meerdere gatmaten.Verkrijgbaar in twee materialen; Aluminium en staal. Materiaal: RVS, Aluminium Kleur: Naturel, Zwart Serie: