Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(11 productgroepen)
Ronde buisinsteekdoppen en glijders zijn componenten die worden gebruikt als ronde einddoppen voor buizen. Ze zijn ontworpen om in de uiteinden van holle ronde buizen te worden gestoken om een stevige pasvorm te bieden en bescherming te bieden tegen scherpe randen. Deze invoegstukken en glijders zijn verkrijgbaar in verschillende materialen, zoals HDPE, LDPE, PE, kunststof en meer, om aan verschillende behoeften en toepassingen te voldoen.
Bescherming: Ze beschermen de uiteinden van de buizen tegen beschadiging en voorkomen verwondingen door scherpe randen.
Stabiliteit: Ze helpen meubels en apparatuur te stabiliseren door een stevige basis te bieden.
Esthetiek: Ze geven de uiteinden van de buizen een afgewerkte look en verbeteren het algehele uiterlijk van het product.
Duurzaamheid: Ze verlengen de levensduur van de buizen door slijtage te voorkomen.
Ronde buisinvoegstukken en glijders zijn verkrijgbaar in verschillende bevestigingstypen, waaronder push-fit, schroef-fit en met schroefdraad, en kunnen geribbelde, gladde of van schroefdraad voorziene wanden hebben voor extra veiligheid. Deze componenten worden veel gebruikt in toepassingen zoals:
• Meubels & Metaalbewerking
• Meubelafwerking
• Mechanische componenten
• Multifunctionele componenten
Ronde inserts worden gebruikt als veelzijdige beschermende componenten. Tijdens de laatste fase van een project, wanneer een aanzienlijke impactbescherming vereist is, wordt dit geboden door de dikte van de buisinzetkop. De primaire functie is om binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en vocht te voorkomen. Het beschermt ook tegen scherpe randen die door snijwonden zijn ontstaan. Eenvoudig met de hand of met een hamer in te brengen, voor snelle montage. Vaak gebruikt in metaal buisvormige toepassingen voor industriële meubels, specialistische voertuigen, straatborden en steigers.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Zwart Serie: SRILTPCR
Ronde insteekdoppen zijn ontworpen om de esthetische afwerking te verbeteren voor toepassingen zoals industriële meubels, vitrines en gespecialiseerde voertuigen. Het primaire doel is om te beschermen tegen verontreinigingen zoals vuil, stof, vocht en corrosie.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Zwart Serie: SRILTBPCR
Push-On Tilt Glides are a swivel glides with a spring insert. Designed to provide mobility and stability for furniture and other products. Features a tube end cap for a clean finish. Also has a ball-and-socket joint that creates a tilt action.
Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a clean and visually pleasing appearance. Provides a base to prevent scratches and damage when products come into contact with a surface.
Ronde insteekdoppen worden gebruikt voor het afwerken van buisuiteinden, en zien er aantrekkelijk en netjes uit.
Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Ronde insteekdoppen worden gebruikt voor het afwerken van buisuiteinden, en zien er aantrekkelijk en netjes uit.
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Hun metalen schroefdraad zorgt voor een soepele, stevige en duurzame passing en de tweedelige gietvormen passen stevig in de buizen.hebben een interne schroefdraad voor Verstelbare stelvoeten en beugels.Ze zijn ideaal voor zware toepassingen en gemaakt van Gegoten aluminiumlegering. Materiaal: HDPE, PA Kleur: Zwart, Grijs Serie: SR1571, SR5438
Ronde buisinsteekdoppen of glijvoeten bieden een afgewerkt uiterlijk en bescherming aan het uiteinde van ronde buizen, palen of staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, dat kan worden gebruikt op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor eenvoudige installatie.
Er zijn verschillende types en stijlen beschikbaar:
Deze serie ronde insteekdoppen heeft een koepelvormig ontwerp dat ideaal is voor toepassingen waarbij het uiterlijk belangrijk is. De gladde afwerking biedt een aantrekkelijke oplossing voor zowel meubels als industrieel gebruik. Ze beschermen de uiteinden van ronde buizen tegen de elementen en scherpe randen. Deze inserts dienen als schokabsorbeerders en beschermende doppen. Slijtage wordt verminderd door vuil, vocht en puin te voorkomen dat het ronde buisprofiel binnendringt.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Zwart Serie: SRILTTPCR
Multifunctionele ronde buisinsteekdoppen zijn een ideale keuze wanneer esthetiek van uw eindproduct geen prioriteit heeft. Ze passen strak in ronde buizen, palen of staven en helpen bij het voorkomen van verontreiniging, terwijl ze veiligheid bieden en een nette afwerking van scherpe randen op vers gesneden buizen.
Een praktisch en kosteneffectief assortiment die dunne wanden en een grote verscheidenheid aan maten omvat, voldoet aan de essentiële vereiste van buisinzetbescherming. Ze zijn een praktische keuze, vooral als het uiterlijk van uw toepassing geen cruciale factor is.
Makkelijk te installeren door handmatig indrukken of met het gebruik van een hamer, wat resulteert in een snel en efficiënt assemblageproces. Ze kunnen worden gebruikt in machinebouw of elke toepassing waar structurele buizen nodig zijn. Het wordt aanbevolen om een gekleurde optie te kiezen om het uiterlijk van uw afgewerkte project te verbeteren, omdat het zal mengen met de verf en een aangename visuele afwerking biedt.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan