Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kabelbeugels

 (1 productgroep)

Kabelklemmen (ook wel kabelzadels genoemd) zorgen er voor dat kabels stevig vastzitten wanneer ze in lange lengten zijn bevestigd. Ze beschermen uw kabels tegen schade door trillingen en schuren als gevolg van overmatige beweging. U kunt uw werk perfect organiseren, in combinatie met kabelbinders. Een kabelklem of kabelzadel is beschikbaar als gratis sample, zodat u zelf kunt beoordelen of het een juiste kleuze is. Dus waarom zou u niet eerst een gratis monster bestellen?


Kabelbeugels

These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.

These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.

It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).

  • It provide high-strength support for cables, wires and conductors.
  • Damage, vibration, and corrosion resistant.
  • It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable safety.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart Series Code: