Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
Essentra Components' hittebestendige afplaktape is ontworpen om extreme temperaturen tot 260 °C te weerstaan, en is daarmee de ideale oplossing voor uiteenlopende industriële toepassingen bij hoge temperaturen. Onze tape biedt betrouwbare en effectieve bescherming van kritieke oppervlakken tijdens processen bij hoge temperaturen, zoals poedercoaten, verven en anodiseren.
Hittebestendigheid: Onze tape kan temperaturen tot 260 °C weerstaan en is daarbij flexibel en duurzaam.
Betrouwbare bescherming: Biedt een effectieve oplossing voor het beschermen van kritieke oppervlakken tijdens hoge temperatuurprocessen zoals anodiseren en poedercoaten.
Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen: Onze tape is gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen zonder speciale hulpmiddelen. Beschikbaar als permanente of verwijderbare variant.
Onze hittebestendige afplaktape is geschikt voor verschillende industrieën, waaronder de auto-industrie, luchtvaart en elektronica, evenals algemene productieprocessen.
Auto-industrie: Gebruikt om kritieke oppervlakken, zoals motoronderdelen, te beschermen tijdens hittebestendige coatings.
Luchtvaart: Geschikt voor het beschermen van kritieke componenten tijdens afwerkingsprocessen bij hoge temperaturen.
Elektronica: Perfect voor het beschermen van gevoelige elektronische componenten tijdens solderen en coaten bij hoge temperaturen.
We bieden ook afplakschijven in ronde en vierkante vormen.
Essentra Components biedt maskeerschijfjes in 5 verschillende materialen, verkrijgbaar in verschillende diameters en diktes. Onze schijfjes zijn bestand tegen verschillende temperatuurbereiken en worden gebruikt voor veel verschillende toepassingen..
Serie: SR1058
Onze maskeertapes worden geleverd als een doorlopende rol en variëren in temperaturen van 80C tot 260C. Ze bieden een schone verwijderbaarheid, zodat er geen lelijke lijmresten achterblijven. Deze tapes zijn meestal voor algemeen gebruik en geschikt voor de meeste toepassingen bij lage temperaturen, evenals een verscheidenheid aan toepassingen bij hoge temperaturen om aan uw projectvereisten te voldoen.
Het assortiment omvat polyester tapes met een maximale temperatuur tot 180C; de dunnere blauwe versie wordt geleverd in een tapedikte van 25 micron en is ideaal voor gebogen toepassingen. De dikkere groene versie wordt geleverd in een banddikte van 38 micron en kan gebruikt worden voor poedercoaten en anodiseren.
Onze hoogwaardige polyimide tape is optimaal voor toepassingen met elektrocoating (E-coating). De bruine tape heeft een maximale temperatuur tot 260C en is bestand tegen chemicaliën en schuren.
Ons assortiment omvat een siliconenrubber eze-wikkeltape met een maximale temperatuur tot 204C. Deze tape kan zichzelf versmelten en zal aan zichzelf hechten om een homogene massa te vormen die een uitstekende afdichting biedt. Ideaal voor objecten met een onregelmatige vorm.
Probeer eens onze glasvezeltape met een maximale temperatuur tot 250C. Deze tape is oplosmiddel- en slijtvast en het strak geweven materiaal heeft een uitstekende scheursterkte. Een ideale keuze voor hogedruktoepassingen zoals zandstralen.
We bieden ook een reeks papieren maskeertapes aan die variëren in temperaturen van 80C tot 180C. Deze zijn een uitstekende keuze voor verftoepassingen..
Serie: SR1059
Maskeertape dat temperaturen tot +260C van weerstaan. Ideaal voor lastige vormen die niet kunnen worden afgesloten met een kap of een plug. Al onze Maskeertapes zijn volledig verwijderbaar en laten geen residu achter. Snelle hechting bespaart tijd.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan