Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(2 productgroepen)
Schuifgrendels en zwenkgrepen zijn mechanische bevestigingsmiddelen die worden gebruikt om deuren, ramen of andere objecten te vergrendelen. Een schuifgrendel omvat doorgaans een schuifmechanisme dat in contact komt met een sluitplaat of haak, en houdt de componenten samen wanneer deze gesloten zijn. Aan de andere kant vertrouwt een zwenkgrendel op een zwellend of uitzettend mechanisme, dat wordt geactiveerd door een knop of hendel te draaien om stevig grip te krijgen op de sluitplaat of haak.
Zwenkgrendels: Snel en eenvoudig te installeren, zwenkgrendels dienen als bevestigingsmiddelen voor toepassingen die uitlijning en anti-vibratie vereisen.
Schuif-snapgrendels: Een van de voordelen van schuifgrendels is dat je deze ook kunt gebruiken op zijpanelen van kasten, om snel en eenvoudig het paneel te verwijderen wanneer onderhoud nodig is en vervolgens weer te bevestigen als het onderhoud is voltooid.
Ons assortiment schuifsluitingen heeft een snelle ontgrendelingspal. Ze zijn geschikt voor kleine deuren en het assortiment biedt een oplossing voor verschillende paneeldiktes en vergrendelingsvereisten die extra veiligheid bieden.
Serie: SR5539
Swell grendels zijn snel en eenvoudig te installeren. Ze worden gebruikt als bevestigingsmiddel voor toepassingen die uitlijning en trillingsdemping vereisen. Afhankelijk van de kozijndikte wordt een keuze voor uitsnede gemaakt vereist.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan