Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
Schroefdoppen, ook wel bekend als schroefplastic doppen, spelen een cruciale rol in het beschermen van de schroefdraad van uw componenten tegen schade, die gemakkelijk kan optreden tijdens de hantering in verschillende fasen, waaronder de productie en transport.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende schroefdraadgroottes om een nauwkeurige pasvorm te garanderen. Schroefdoppen van verschillende plastic materialen zijn bijzonder populair. Daarnaast vormen schroefplastic doppen een luchtdichte afdichting om te beschermen tegen vocht en andere schadelijke elementen die het onderdeel kunnen corroderen.
Een schroefdichtdop wordt voornamelijk gebruikt om de schroefdraad van een component te beschermen en een luchtdichte afdichting te bieden. Een van de belangrijkste functies is het voorkomen van schade aan de schroefdraad tijdens hantering, verzending en opslag, zodat het onderdeel in goede staat blijft. Bovendien biedt de dop milieubescherming door de component af te sluiten, waardoor vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen worden buitengehouden die tot corrosie of andere vormen van schade kunnen leiden.
Bovendien speelt een schroefdichtdop een cruciale rol in de inhoudsbeveiliging door vloeistoffen of gassen binnen een component te houden, waardoor lekkages worden voorkomen. Dit is vooral belangrijk in toepassingen waarbij het handhaven van de integriteit van de ingesloten stof van cruciaal belang is. De dop helpt ook de functionaliteit van de component te behouden door blootstelling aan schadelijke omgevingsfactoren te voorkomen.
Kies uit verschillende draadt types, waaronder: BSP, gas, JIC, metrisch en UNF in de volgende materialen:
Schroefkappen beschermen schroefdraad en fittingen tegen beschadiging tijdens productie, opslag en verzending, zodat ze in goede staat blijven en klaar voor gebruik wanneer nodig. Ze houden verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht uit het gat.
Ze hebben een knurled hoofdontwerp dat ze gemakkelijk te installeren en te verwijderen met de hand maakt. Draai ze gewoon op een pijp of buis. Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische en pneumatische systemen, auto- en industriële instellingen. Verkrijgbaar in een breed scala aan schroefdraadmaten die voldoen aan de Metrische, BSP/Gas en UNF-normen.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRCFPCR
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, HDPE, Nylon Kleur: Naturel, Geel, Rood Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014
Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan