Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(16 productgroepen)
Veervergrendelpennen met een kogel en een zeskantige bus, wordt gebruikt om lift-off te lokaliseren, er druk op uit te oefenen en lift-off. Ze bestaan uit drie componenten: een schroefdraadlichaam, een rvs kogel en een veermechanisme. De veer zorgt voor snelle lokalisatie en indexering.
Dankzij het zeshoekige ontwerp is de dop eenvoudig te installeren en af te stellen met behulp van standaard zeskantsleutels. Zo bent u verzekerd van een veilige pasvorm en een efficiënte bediening, afgestemd op uw individuele behoeften. De roestvrijstalen bal is geselecteerd vanwege zijn uitstekende corrosiebestendigheid, waardoor de plunjers lang meegaan en betrouwbaar zijn, zelfs in zware omstandigheden. Het gladde oppervlak van de rvs kogel zorgt voor een wrijvingsarm contact, waardoor slijtage wordt verminderd en de levensduur van zowel de plunjer als de bijbehorende componenten wordt verlengd.
Dankzij de schroefdraadbehuizing is de integratie in bestaande systemen of structuren eenvoudig. De opties voor 'normale' veerkracht en 'verhoogde' veerkracht kunnen worden afgestemd op de toepassing.
These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Serie: SR6575
Deze veervergrendelpennen met penuiteinde en een binnenzeskant worden gebruikt voor lokalisatie, druk aanbrengen en hijsen. Ze bestaan uit drie componenten: een romp met schroefdraad, een penuiteinde en een veermechanisme, samen met een binnenzeskant. De veer op de vergrendelpen biedt de nodige kracht om de vergrendelpen in de uit- of ingetrokken positie te houden.
Het ontwerp met gleuf voor een eenvoudige aanpassing en precieze uitlijning om het uit- of intrekken van de vergrendelpen fijn af te stellen om aan de individuele behoeften te voldoen. De vergrendelpen kan se snel worden uit- of ingetrokken met behulp van handkracht via drukbevestiging voor een snelle aanpassing of wijziging in positie.
De binnenzeskant maakt het eenvoudig om de veervergendelpen vast te draaien met een inbussleutel. De romp met schroefdraad maakt het makkelijk om het in bestaande systemen of gebouwen te integreren. Als de pen is gemaakt van thermosplast, is het bestand tegen temperaturen tussen -30C en +50C; Echter, als uw pen is gemaakt van rvs, is het bestand tegen temperaturen tot 250C. Deze veervergendelpennen worden vaak gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de medische sector, optiek, orthopedie, machine- en inrichtingsontwerp, verlichtingsapparatuur en elektronische componenten omwille van hun duurzaamheid en veelzijdigheid.
Onze vergrendelpennen met sluitlip zijn verkrijgbaar in roestvrij of gebruneerd staal. Vergrendelpennen met sluitlipdiameters zijn verkrijgbaar in verschillende pendiameters.
Serie: SR5410 ,SR6568, SR6572
Het Essentra assortiment vergrendelpennen met kraag is voorzien van een flens met schroefgaten voor extra bevesting. Ze zijn ideaal voor gebruik op dunne materialen.
Serie: SR6571
Deze niet-vergrendelende vergrendelpennen met draad kunnen gebruikt worden om snel de hoogte te verstellen van platformen, armaturen en tafels. Ze worden gebruikt voor plaatsing, positionering, indicatie en fixatie bij toepassingen als fitnessapparatuur, medische hulpmiddelen, cateringapparatuur, transportbanden etc.
Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565
Montageplaten en -flenzen
Deze montagegereedschappen voor veervergrendelpennen zijn ontworpen om de efficiënte en nauwkeurige installatie of verwijdering van plunjers in diverse mechanische en industriële toepassingen te vergemakkelijken.
Vanwege hun kleine formaat en veermechanisme kan het handmatig installeren of aanpassen veervergrendelpennen een uitdaging zijn. Daarom is het gebruik van een speciaal montagegereedschap essentieel om een goede uitlijning, koppelcontrole en een veilige pasvorm te garanderen.
Door gebruik te maken van deze gereedschappen wordt het risico op te strak aandraaien, verkeerde uitlijning en vervorming van het veermechanisme van de plunjer aanzienlijk verkleind. Dit zorgt ervoor dat de prestaties optimaal blijven en de levensduur optimaal blijft.
Deze veervergrendelpen met een kogel en gleuf worden gebruikt voor lokalisatie, druk aanbrengen en hijsen. Ze bestaan uit drie componenten: een romp met schroefdraad, een rvs kogel en een veermechanisme. De veer op de vergrendelpen biedt de nodige kracht om de vergrendelpen in de uit- of ingetrokken positie te houden.
Het gleufontwerp zorgt voor eenvoudige aanpassing en exacte positionering, om de uit- of intrekking van de vergrendelpen fijn af te stellen afhankelijk van de individuele behoeften. De rvs kogel werd geselecteerd voor zijn uitstekende corrosiebestendigheid en zorgt voor een lange levensduur en betrouwbaarheid van de vergrendelpen, zelfs in zware omstandigheden. De rvs kogel zorgt tevens voor een probleemloze werking en elimineert wrijving en slijtage.
Het is eenvoudig te installeren en gebruiken en is ontworpen om hoge spanning en druk te verwerken. De romp met schroefdraad maakt het makkelijk om het in bestaande systemen of gebouwen te integreren. Is bestand tegen temperaturen tot 250C. Deze veervergendelpennen worden vaak gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de medische sector, optiek, orthopedie, machine- en inrichtingsontwerp, verlichtingsapparatuur en elektronische componenten omwille van hun duurzaamheid en veelzijdigheid.
Deze veervergrendelpennen met kogeluiteinde en een gladde romp worden gebruikt voor lokalisatie, druk aanbrengen of hijsen. Het bestaat uit drie delen: een gladde romp, een kogeluiteinde en een veermechanisme. Ze lijken op veervergrendelpennen met een penuiteinde, maar het kogeluiteinde grijpt zachter en beperkt slijtage op zowel het werkstuk als de vergrendelpen
Het kogeluiteinde biedt een contactpunt voor een nauwkeurige bevestiging en positionering binnen de toepassing. De kraag op de veervergrendelpen dient als een vasthoudfunctie om de vergrendelpen stevig op zijn plaats te houden wanneer aangebracht.
De gladde romp zorgt voor een eenvoudige installatie en wordt op zijn plaats gehouden met behulp van een perspassing, en voor een snelle verwijdering. Het is bestand tegen temperaturen tot 250 C en wordt vaak gebruikt in machine- en inrichtingsontwerp, medische sector, elektronica, automobielsector en verlichtingsapparatuur.
Deze veervergrendelpen met keramische kogel en gleuf worden gebruikt voor lokalisatie, druk aanbrengen en hijsen. Ze bestaan uit drie componenten: een romp met schroefdraad, een keramische kogel en een veermechanisme. De veer op de vergrendelpen biedt de nodige kracht om de vergrendelpen in de uit- of ingetrokken positie te houden.
Het gleufontwerp zorgt voor eenvoudige aanpassing en exacte positionering, om de uit- of intrekking van de vergrendelpen fijn af te stellen afhankelijk van de individuele behoeften. De keramische kogel heeft een hoge hardheid, is slijtage- en corrosiebestendig, en beperkt het risico op het vreten of beschadigen van de contactoppervlakken.
Het is eenvoudig te installeren en gebruiken en is ontworpen om hoge spanning en druk te verwerken. De romp met schroefdraad maakt het makkelijk om het in bestaande systemen of gebouwen te integreren. Is bestand tegen temperaturen tot 250C. Deze veervergendelpennen worden vaak gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de medische sector, optiek, orthopedie, machine- en inrichtingsontwerp, verlichtingsapparatuur en elektronische componenten omwille van hun duurzaamheid en veelzijdigheid.
Deze veervergrendelpennen met expansiefitting worden gebruikt om te positioneren, druk aan te brengen en te hijsen. Zijn uniek rompontwerp buigt om uit te trekken, in te trekken en zich aan te passen aan de boringstoleranties zo breed als + 02 mm d4.
Het materiaal biedt uitstekende sterkte in verschillende omstandigheden en temperaturen, en corrosiebestendigheid, controle en stabiliteit. Het is snel en eenvoudig bij productie en montage, en het verwijdert de vereiste voor dure machines met een hoge nauwkeurigheid en het voorbereiden van de onderdelen.
Het wordt aanbevolen om het te gebruiken als een enkele, eenmalige installatie voor optimale resultaten gezien herhaaldelijke handelingen van installatie en verwijdering zijn vermogen om in gaten met bredere toleranties uit te breiden doet afnemen door vermoeidheid van de kunststof. Het is bestand tegen temperaturen tussen -30C en +50C. Ideaal voor toepassingen in kunststof gevormde componenten voor machine- en inrichtingsontwerp, elektronica, medische en verlichtingsapparatuur.
Deze veervergrendelpennen met pen en gleuf worden gebruikt om te positioneren, te indexeren, druk aan te brengen, te hijsen en te vergrendelen. Ze zijn opgebouwd uit drie delen: een romp met schroefdraad, een vergrendelpen en een veermechanisme. De veer biedt kracht om de vergrendelpen in de uit- of ingetrokken positie te houden.
Vaak gebruikt voor precisie-uitlijning en veilig plaatsen van componenten. Het uit- of intrekken van de vergrendelpen kan een component vast- of losmaken voor een nauwkeurige uitlijning en om ongewenste beweging te voorkomen. Wanneer de vergrendelpen is uitgetrokken, wordt deze op zijn plaats vastgezet om ongewenst bewegen of loskomen van het component te vermijden.
Het is eenvoudig te installeren en gebruiken en is ontworpen om hoge spanning en druk te verwerken. De romp met schroefdraad maakt het makkelijk om het in bestaande systemen of gebouwen te integreren. De vergrendelpen kan eenvoudig worden uit- of ingetrokken met behulp van handkracht via drukbevestiging voor een snelle aanpassing of wijziging in positie. Het is bestand tegen temperaturen tot 250 C en wordt vaak gebruikt in industriële sectoren, zoals machine- en inrichtingsontwerp, elektronica, medische en verlichtingsapparatuur.
Deze veervergrendelpennen met penuiteinde en een gladde romp worden gebruikt voor lokalisatie, druk aanbrengen en hijsen. Ze bestaan uit drie componenten: een gladde romp, een vergrendelpen en een veermechanisme. De veer op de vergrendelpen biedt de nodige kracht om de vergrendelpen in de uit- of ingetrokken positie te houden.
De pen van de vergrendelpen heeft een afgeronde tip voor een precieze bevestiging en uitlijning binnen de toepassing.
De gladde romp zorgt voor eenvoudige installatie en wordt op zijn plaats gehouden met behulp van een perspassing, terwijl het penuiteinde zorgt voor een nauwkeurige bevestiging en uitlijning. Als de pen is gemaakt van thermosplast, is het bestand tegen temperaturen tussen -30C en +50C; Echter, als uw pen is gemaakt van rvs, is het bestand tegen temperaturen tot 250C. Deze veervergendelpennen worden vaak gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de medische sector, optiek, orthopedie, machine- en inrichtingsontwerp, verlichtingsapparatuur en elektronische componenten omwille van hun duurzaamheid en veelzijdigheid.
Vergrendelpen met veer en trekring die ook met de hand kan worden teruggetrokken. Het ontwerp bevat een vernikkelde behuizing en een rvs pin.
De vergrendelpen kan met de trekring handig omhoog worden getild. Deze vergrendelpennen zijn ideaal voor lokaliseren, positioneren en vastzetten. Veel voorkomende toepassingen omvatten fitnessapparatuur, zoals toestellen met gewichten.
Schroefdraadmaten omvatten M6, M8, M10 en M12.
Worden gebruikt voor plaatsing, positionering en fixatie. Onze vergrendelpennen worden gebruikt om snel de hoogte te verstellen van platformen, armaturen en tafels. Geschikt voor gymtoestellen, medische hulpmiddelen, cateringmateriaal, transportbanden etc.
Serie: SR5409
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan