Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Hittebestendige maskeerkappen

 (9 productgroepen)

Onze hoge temperatuur maskeringsdeksels bieden betrouwbare en effectieve bescherming voor kritische oppervlakken tijdens verschillende hoge temperatuurtoepassingen. Bij Essentra Components begrijpen we het belang van het waarborgen dat uw componenten schoon, beschermd en vrij van oppervlaktecontaminatie blijven.

Onze hoge temperatuur maskeringskappen zijn de perfecte oplossing voor het beschermen van geschroefde en ongeschroefde gaten tegen schade tijdens hoge temperatuurcoating en afwerkingsprocessen.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van onze hoge temperatuur maskeringsdeksels?

Beschermt kritische oppervlakken: Onze hoge temperatuur maskeringsdeksels zijn ontworpen om contaminatie en schade aan kritische oppervlakken tijdens hoge temperatuurtoepassingen, zoals poedercoating, schilderen en anodiseren, te voorkomen.
Hoge temperatuurweerstand: Onze deksels kunnen extreem hoge temperaturen weerstaan, terwijl ze ook flexibel en duurzaam blijven.
Gemakkelijk te gebruiken: Onze hoge temperatuur maskeringsdeksels zijn ontworpen voor eenvoudige installatie en verwijdering, zonder dat speciale gereedschappen of apparatuur nodig zijn. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en maten om aan verschillende toepassingen te voldoen.
Veelvoorkomende toepassingen: Onze hoge temperatuur maskeringsdeksels zijn geschikt voor een breed scala aan industrieën, waaronder automotive, luchtvaart en elektronica, evenals algemene productieprocessen.

  • Automotive: Hoge temperatuur maskeringsdeksels worden vaak in de automotive industrie gebruikt om motorcomponenten te beschermen tijdens hoge temperatuurcoatings.
  • Luchtvaart: Onze hoge temperatuur maskeringsdeksels kunnen in de luchtvaartindustrie worden gebruikt om kritische componenten te beschermen tijdens hoge temperatuurafwerkingsprocessen.
  • Elektronica: Onze hoge temperatuur maskeringsdeksels zijn ideaal voor gebruik in de elektronica-industrie, waar ze kunnen worden gebruikt om connectoren en andere gevoelige componenten te beschermen tijdens hoge temperatuur solderen en coatingprocessen.

Easy-pull maskeerkappen

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Flexibele eindkappen - hoge tempratuur

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaal: PVC Kleur: Geel Serie: SRF0076

Flexikappen met treklip - Hoge temperatuur

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Flexibele kappen voor hoge temperaturen, met treklip, voor aanbrengen op en verwijderen van toepassingen met of zonder schroefdraad.

  • Dankzij het unieke ontwerp past elke kap op verschillende diameters.
  • Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.
Materiaal: Flexibel PVC Kleur: Geel Serie: SR1072

Rechte maskeer kappen

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen die verschillende maskeerprocessen ondergaan.Kan ook als plug worden gebruikt om gaten met of zonder schroefdraad te maskeren.Gebruikt om draadeinden, Pennen en Buiseinden te beschermen. Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Naturel, Zwart, Geel, Roze, Groen, Blauw, Oranje, Grijs Serie: , SR1052, SR1095

Hittebestendige ringkappen

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

Ringkappen voor Maskering die kunnen worden toegepast als een beschermkap voor uiteinden met en zonder schroefdraad.Geïntegreerde ring maskeert aarding en biedt ook randbescherming.Kan ook worden omgekeerd en gebruikt om gaten af te dichten. Materiaal: Silicone Kleur: Grijs, Naturel, Paars, Geel, Zwart, Rood, Roze, Groen Serie: SR5756

Tapse papieren kappen

Tapered Paper Caps are perfect for paint and powder coating applications. Made from a blend of post-consumer and virgin materials. Can sustain operating temperatures of up to +205C.

  • Tapered Paper Caps are a type of protective cap, that can withstand temperatures up to 204 C.
  • Ideal use for end of tubes, pipes or other cylindrical objects.
  • Made from a mixture of post-consumer and virgin materials, making them a recyclable option.
Materiaal: Crêpepapier Kleur: Bruin Serie: SR6114

Uitzetbare maskeerhoezen

Uitzetbare maskeerhoezen vormen een uitstekend alternatief voor conventionele kappen wanneer de onderdelen die afgedekt moeten worden een vreemde vorm hebben. In ons assortiment vindt u hoezen van LDPE en PE die rekbaar zijn en voorzien zijn van een elastisch uiteinde. Also available in our range are silicone covers that rely on the materials natural elasticity for expansion.

De elastische doppen van LDPE en PE zorgen voor een lossere pasvorm. Hierdoor zijn ze ideaal voor algemene bescherming tijdens transport en opslag, en voor lichte maskeringsvereisten.

Daarentegen bieden de siliconen doppen een stevigere grip op het onderdeel. Hierdoor zijn ze geschikt voor drukgevoelige toepassingen.

  • Speciaal ontworpen om onderdelen te beschermen tegen coatings, verf, plating of schurende behandelingen.
  • Het Best te gebruiken voor algemene bescherming tijdens transport en opslag.
  • Bestand tegen temperaturen tot 100 C voor siliconen- en LDPE-materialen en tot 60 C voor PE-materialen.
Materiaal: PE, LDPE, Silicone Kleur: Transparant, Blauw, Rood, Wit Serie: SRF0083, SR1097, SRF0019

Kappen met flens

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: Silicone Kleur: Geel, Grijs, Transparant, Roze Serie: SR5754

Beschermdoppen voor draadeind

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: TPR Kleur: Zwart Serie: SR1026