Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Hoekscharnieren

 (3 productgroepen)

Essentra’s assortiment hoekscharnieren wordt veel gebruikt in zware toepassingen zoals deuren, behuizingen en kasten. Ons assortiment biedt een brede selectie van materialen zoals metaal, nylon, kunststof, roestvrij staal en staal.

Verschillende typen scharnieren

Verborgen Scharnieren

Ook wel onzichtbare scharnieren genoemd, zijn geïnstalleerd om het scharnier uit het zicht te houden. Verkrijgbaar in opgeschroefde verborgen scharnieren en gelaste scharnieren, ze hebben een verwijderbare pen voor eenvoudig deur opheffen en diverse montagemogelijkheden.

Externe Scharnieren

Ideaal voor buitengebruik, deze scharnieren bieden duurzame prestaties onder zware omstandigheden.

Vaste Scharnieren

Perfect voor permanente installaties, deze scharnieren bieden een sterke en veilige bevestiging.

Losse Pen Scharnieren

Ontworpen voor eenvoudig verwijderen en opnieuw bevestigen van deuren, deze scharnieren hebben een verwijderbare pen voor snelle demontage.

Offset Scharnieren

Ook bekend als terugklap- of zwenkhelder scharnieren, maximaliseren de ruimte door deuren wijder te laten openen via een offset pen pivot. Voor intern gemonteerde deuren kan ons assortiment veerbelaste hoekscharnieren worden gebruikt met een scharnierpen of een paar en vereist lassen aan het frame.

Verwijderbare Scharnieren

Biedt flexibiliteit, deze scharnieren zijn gemakkelijk te verwijderen en opnieuw te installeren en geschikt voor dynamische omgevingen.


Hoekscharnieren - Afstand

90˚ Offset hoekscharnier zijn in verschillende profielen verkrijgbaar, zodat er diverse combinaties mogelijk zijn om de deur met een bepaalde afstand aan het frame te bevestigen.

Serie: SR5504

Hoekscharnieren - Uitneembare pen

Metalen hoekscharnieren hebben een draaihoek van 180 graden en worden meestal gebruikt voor stalen panelen op toepassingen met een groot formaat. Dit assortiment is vervaardigd uit een gegoten zinklegering met verschillende afwerkingen. De panelen bestaan uit scharnieren met een stiftsysteem.

Hoekscharnieren - Vaste pen

Externe metalen hoekscharnieren zijn geschikt voor elektrische panelen en machinekappen. Ze zijn in verschillende profielen en formaten verkrijgbaar en kunnen met een draadeind of met schroeven worden bevestigd.