Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Zelfklevende afdichtingen

 (3 productgroepen)

Zelfklevende pakkingen zijn veelvoorkomende componenten die worden gebruikt om het risico van verschuiven van de pakking tijdens het afdichtingsproces te verminderen. De zelfklevende achterkant van de pakking wordt meestal gebruikt als hulpmiddel bij de montage en installatie, wat zorgt voor een schone en efficiënte installatie. Wij hebben diverse zelfklevende pakkingen op voorraad, zoals tochtstrip-pakkingen, welke vaak gebruikt rondom deuren en ramen, die overeenkomsten vertonen met onze bubbelpakkingen.

Ook in ons assortiment zijn EPDM zelfklevende pakkingen opgenomen, die vaak worden gebruikt in buitentoepassingen dankzij de weerstand van het EPDM-materiaal tegen verwering, veroudering en diverse omgevingen. Daarnaast vindt u het gebruik van EMI-pakkingen in toepassingen zoals elektronische apparaten die afscherming vereisen.


EMI-afdichtingen

EMI-afdichting gemaakt van polyurethaanschuim bedekt met nikkel-koper tape. Met clip-on profielen bieden deze pakkingen randbescherming en afdichting. Gebruikt op plaatmetaal, bieden bescherming tegen trillingen, maar ook tegen binnendringend vocht en vuil. Ze bieden extra afdichting voor behuizingen.

  • Vermindert uitgestraalde emissies van dozen en behuizingen
  • Reduceren hoge geluidsniveaus 80-90dB
  • Laag weerstandsvermogen 0.8 Ω-cm
  • Zelfklevende basis voor eenvoudige installatie
  • Een pak bevat vijf pakkingen van 1 meter.

Tochtstrips en afdichtingstape - PVC met lage dichtheid

PVC-tochtstrips met lage dichtheid bestaan uit een gesloten-celfoam, dat uitstekende barrièrebescherming biedt tegen vocht en lucht, met uitstekende weers- en oxidatiebestendigheid, uitstekende conformiteit, flexibiliteit bij lage temperaturen en geschiktheid voor gebruik in de buitenlucht. Specificatie: Kleeflaag: permanente drukgevoelige kleeflaag op acrylbasis. Testmethode: ASTM D1667. Dichtheid (lb/ft3): 7 Compressievervorming: 2 psi. Compressieset: (50%) 8 max. Servicetemperatuur: Op rubberbasis: -40C tot 82C. Ontvlambaarheid: FMVSS 302 Toepassingen. HVAC Apparaat. Constructie. Algemene assemblage. RV/Trailer/Vrachtwagen.

Serie: SR1867 ,SR5561

Zelfklevende Rubber Afdichtingen met Bubbel

‌Geleverd op rollen van 20 meter. Zelfklevende afdichting, die gemakkelijk is toe te passen. Een van de types in het assortiment splitst zich in het midden, waardoor twee gelijke delen van 10.0 meter ontstaan. Gemaakt van zwart EPDM.

Serie: SR5556 ,SR6491