Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Verhoogde flensbeschermers

 (3 productgroepen)

Een verhoogde flensbeschermer is een hulpmiddel dat is ontworpen om het verhoogde oppervlak van een flens te beschermen tegen schade, verontreiniging en roest tijdens opslag, transport en installatie. Flenzen zijn cruciale onderdelen van pijpsystemen die dienen als verbindingsstukken voor pijpen, kleppen, pompen en andere apparatuur om een afgesloten netwerk te creëren. Het verhoogde oppervlak is een specifiek flensoppervlak dat de afdichtingsdoeltreffendheid verbetert door beter contact met de pakking te garanderen.

Verhoogde flensbeschermingspluggen – Deze pluggen zijn specifiek ontworpen om verhoogde flenzen te beschermen. Ze bieden bescherming voor flenzen die worden gebruikt in toepassingen met aardolie, gas en water en beschermen het verhoogde bewerkte oppervlak en het interieur van pijpen tegen vuil en vocht tijdens het stralen.

Zelfklevende verhoogde flensbeschermers – Deze beschermers zijn voorzien van een zelfklevende achterkant en zijn eenvoudig te bevestigen met een afpel- en plakontwerp. De gespecialiseerde lijm hecht stevig en laat onder normale omstandigheden geen resten achter. Deze beschermers zijn ideaal voor het effectief en gemakkelijk beschermen van verhoogde flenzen.


Verhoogde flens beschermpluggen

Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.

  • Ontworpen voor bescherming van dikke flenzen.
  • Bescherming voor flenzen die geschikt zijn voor benzine, gas en water.
  • Taps ontwerp dat stevig in pijpen past.
Materiaal: PE Kleur: Zwart Serie: SR1372

Verhoogde flensbeschermers met noppen

De verhoogde flensbeschermer biedt volledige dekking van het volledig oppervlak en bescherming voor het boorgat voor toepassingen met hoge druk. De uitsteeksels worden stevig in de boutgaten van de flens gestoken voor een stevige pasvorm.

Gemaakt van een kosteneffectief materiaal met goede chemische bestendigheid. Het assortiment biedt opties die bescherming bieden voor SAE Code 61 (3000 tot 5000 PSI) en SAE Code 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Biedt volledige dekking en bescherming voor toepassingen met hoge druk.
  • De uitsteeksels worden stevig in de boutgaten van de flens gestoken voor een stevige pasvorm.
  • Gemaakt van een kosteneffectief materiaal met goede chemische bestendigheid.
Materiaal: LDPE, PE Kleur: Zwart, Blauw Serie: SR1355

Zelfklevende verhoogde facebeschermers

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Verhoogde Flensfacebeschermers hebben een zelfklevende achterkant en hebben een eenvoudig te plakken-en-plakken-ontwerp.Speciaal kleefmiddel hecht stevig en laat onder normale omstandigheden geen residu achter.Geschikt voor DIN- en ANSI-flenzen. Materiaal: Rubber Kleur: Zwart Serie: SR1361