Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Snelspanklem-accessoires

 (6 productgroepen)

Zwenkbare spanklem spindel assemblages zijn het perfecte alternatief wanneer de behoefte aan klemkracht wordt verspreid over grotere gebieden en oppervlakken. Kies uit een aantal dopdiameters en schroefdraadmaten die bij jouw toepassing passen. Net als zwenkbare spanklem spindel assemblages, zijn neopreen spindel assemblages met platte punt weer een alternatief voor de originele spindels die met spanklemmen worden geleverd. De duurzame stalen spindel is ontworpen om oppervlaktesporen en schade aan kwetsbare en gepolijste oppervlakken te minimaliseren. Dit assortiment bestaat uit verschillende draadmaten en draadlengtes, dus we zijn er zeker van dat we het juiste onderdeel kunnen aanbieden. Ook opgenomen in ons assortiment spindel assemblages zijn drukschroeven. Deze componenten worden op de plunjeruiteinden geschroefd op rechtlijnige actieklemmen. De plunjer duwt naar voren totdat het drukkussen het werkstuk stevig vasthoudt. Net als spanklemmen, bieden drukschroeven een snelle klemfunctie. Onze selectie bevat verschillende schroefdraadmaten. Kies uit M4, M5, M6, M8, M12 en M16 en een verscheidenheid aan kopdiktes en sleutelwijdtes.

Accessoires klemsluiting Spindels

Vervangende spil en tips worden gebruikt voor de uitwisseling van het veelvoorkomende slijtonderdeel op snelspanklemmen. Inclusief spindels, tips, ringen en moeren.

Materiaal: Staal, Neopreen Serie:

Accessoires klemsluiting doppen

Rubberen bumperpunten worden gebruikt als alternatief voor metalen versies. Ze kunnen ook worden gebruikt als algemene vervanging, als slijtage-item, voor rubberen spilassemblages.

Materiaal: Neopreen Kleur: Zwart Serie:

Draaibare voet Spindel

Spindelmodules met draaibare voet zijn ideaal voor situaties waarin een groot oppervlak moet worden afgeklemd. Gebruik deze alternatieve spindelassemblage als de klemkracht over een groter gebied moet worden verspreid dan kan worden bestreken door een knevelklem.

Serie: SR5457

Drukstuk

De drukstukken worden op de uiteinden van de zuiger geschroefd voor gebruik in rechtlijnige klemmen. De plunjer duwt naar voren tot het drukkussen het werkstuk stevig vasthoudt. Deze componenten zijn ontworpen voor snelwerkend klemmen met maatvariaties en lange openings- en sluitingsbewegingen.

Handgrepen - Snelspanklem

Ergonomische handgrepen voor snelspanklemmen bieden veilige en comfortabele houvast voor verticale klemmen. De bijbehorende onderdelen beschermen tegen potentiële knelpunten.

Spindel met zachte punt

Spindelmodules met vlakke punt van gebonden neopreen bieden een alternatief voor de spindel met spanklem. De stalen spindel is duurzaam en de vlakke punt van neopreen beperkt schade aan kwetsbare of gepolijste oppervlakken.