Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Sloten en vergrendelingen voor zware toepassingen

 (4 productgroepen)

Bij Essentra Components zijn onze zware sloten en grendels zorgvuldig ontworpen om waardevolle apparatuur te beveiligen, deuren te versterken en compartimenten te vergrendelen, en bieden ze een veilige oplossing voor diverse toepassingen.

Deze zwaar uitgevoerde vergrendelingsoplossingen geven prioriteit aan zowel vorm als functie en zetten de standaard voor betrouwbaarheid in elk gebruiksgeval.

  • Combineren functionaliteit en duurzaamheid.
  • Ontworpen voor naadloze integratie.
  • Locking Paddle Latches

Veelgebruikte sluitingsmechanismen in diverse toepassingen

  • Beveiligd deuren, panelen, poorten, kasten en behuizingen.
  • Bestaat uit een handgreep of paddle voor gemakkelijke bediening.
  • Bediening met een slam-shut mechanisme.
  • Inclusief een vergrendelingsmechanisme voor veilige sluiting.
  • Paddle Latch Locking Catches

Gekocht voor gebruik in combinatie met onze vergrendelende paddle latches. Combineert sterkte en veelzijdigheid voor uitgebreide beveiligingsoplossingen.


Afsluitbare klapvergrendeling

Het assortiment klapsloten omvat sloten met dichtklapvergrendeling geschikt voor zware toepassingen en grote kasten. De sloten kunnen van binnenuit worden geopend door de sluitplaat te verplaatsen. Voor de dichtslaande operatie is een vergrendeling vereist die besteld kan worden onder artikelnummer 016A71E. Een keuze aan materialen, gelijke of unieke sleutels en IP54-classificatie bieden verschillende oplossingen voor de toepassingsomgeving en extra beveiliging.

Serie: SR5538 ,SR5548

Klapslotsluiting

Dit sluitstuk is vereist in combinatie met de dichtklap uitvoering van de klapsloten. Uitvoering van staal en is verzinkt.

Verzonken T-greep grendel

Dit assortiment met T-grepen is het meest geschikt voor deurkasten met grote panelen. Het rvs materiaal en IP65- classificatie maken deze heavy duty sloten geschikt voor gevaarlijke omgevingen.

Kwartslagsloten - dichtklapmodel

Dit assortiment kwartslagsloten is uitgerust met een sluitlip die omhoog gaat en terugkeert wanneer de deur gesloten wordt. De reeks biedt een linker- of rechterhand met een 5 mm dubbelbaard.