Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(10 productgroepen)
Compressiesluitingen, ook wel compressiecamsluitingen genoemd, maken gebruik van pakkingen die tegen een deur of paneelopening worden gedrukt om een veilige afdichting te creëren, waardoor stof en vocht effectief buiten worden gehouden. Veelvuldig gebruikt in industriële kasten, panelen en diverse behuizingen, dienen deze sluitingen het fundamentele doel om deuren veilig te sluiten.
Net als standaard camsluitingen bestaan compressiesluitingen uit een basis en een camhendel die wordt gedraaid om de sluiting te vergrendelen. Bovendien integreert een compressieslot, een variant van de compressiesluiting, sleutels en een vergrendelingsmechanisme voor verbeterde veiligheid. Elk compressieslot uit onze collectie wordt geleverd met twee sets sleutels.
Compressiesluitingen kunnen vast zijn, met een vaste compressieniveau, of verstelbaar, zodat de compressie met een breed bereik kan worden aangepast. Opvallend is dat hun strakke afdichting ze geschikt maakt voor omgevingen met trillingen, zoals industriële machines, wat bijdraagt aan geluidsreductie. Bovendien zijn ze effectief in het afdichten tegen stof of vocht, terwijl hun gemakkelijke installatie bijdraagt aan hun praktische bruikbaarheid.
Het belangrijkste voordeel van het gebruik van compressiesloten ligt in hun effectieve bescherming in combinatie met pakkingen op de toepassing. Dit maakt compressiesluitingen een optimale keuze voor toegangshardware in verschillende toepassingen, waaronder:
Deze systemen worden routinematig blootgesteld aan diverse omgevingsfactoren, en door het gebruik van compressiesluitingen wordt het risico op regen of vuil dat mogelijk schade aan de interne elektrische componenten kan veroorzaken, verminderd.
Bovendien biedt het gebruik van compressiesluitingen in de genoemde toepassingen een extra voordeel: weerstand tegen trillingen. Dit is met name cruciaal in situaties waar trillingen kunnen optreden door factoren zoals draaiende motoren of oneffen terrein. De strakke afdichting die door de pakking wordt gevormd, zorgt ervoor dat toegangspaneeldeuren veilig blijven, waardoor rammelen of onbedoelde ontgrendeling tijdens perioden van systeemtrillingen wordt voorkomen.
Draaispansloten met vleugelknop zijn perfect voor toepassingen waarvoor een betere afdichting vereist is tijdens trillingen. Ze worden meestal toegepast voor kasten en toegangspanelen in de productie.
Ons assortiment bevat verstelbare en vaste vergrendelingen die afsluitbaar of niet-afsluitbaar zijn. Bij de afsluitbare optie worden bij elk slot twee sleutels geleverd. De verstelbare vergrendelingen hebben een kwartslag draaivergrendeling. De sluitkam wordt afzonderlijk verkocht.
Deze vergrendelingen kunnen zowel binnen linkshandige als rechtshandige toepassingen worden gebruikt. Bevat een vooraf ingestelde compressie van 5 mm voor verbeterde geluidsisolatie.
Draai-spansloten, met indicatoren, gebruiken een compressiemechanisme om een strakke afdichting te creëren. Dit helpt bij het verminderen van trillingen, het minimaliseren van ongeautoriseerde toegang en het waarborgen van milieubescherming tegen stof, vocht, water en verontreinigende stoffen.
De ingebouwde indicator laat zien of het slot open of gesloten is. Dit verhoogt de veiligheid en de bedrijfsefficiëntie. Het heeft een 6 mm compressie functie.Wordt meestal gebruikt in industriële en automobieltoepassingen zoals elektrische panelen, telecomkasten en HVAC-systemen.
Wordt meestal gebruikt in industriële en automobieltoepassingen zoals elektrische panelen, telecomkasten en HVAC-systemen. Serie: SR2040, SR2060
Verstelbare draai-spansloten met een breed grijpbereik met verstelbare schroeven. De sluiting biedt een goede compressie en is verkrijgbaar in een keuze van vooraf ingestelde compressie-opties, waaronder 4 mm en 6 mm, voor een betere geluidsisolatie. De sluiting heeft geluiddempende eigenschappen en biedt een betere afdichting onder trillings- en schokomstandigheden.
Gebruikt in toepassingen waar milieufactoren zoals temperatuurschommelingen of pakking slijtage de effectiviteit van de afdichting kunnen beïnvloeden. Bestand tegen temperaturen tussen -50C tot +80 C. Vaak gebruikt in industrieën zoals industriële behuizingen.
Het assortiment is voorzien van sloten met een kwartslag-cam-bediening en een keuze uit vergrendelings- en niet-vergrendelingsopties.
Draai-span trekvergrendeling is ideaal voor kasten die een betere afdichting vereisen bij trillingen. Het slot biedt 5 mm compressie om geluidsisolatie te verbeteren. De uitsnede voor dit assortiment is 16,5x13,7 mm.
Serie: SR6483
Een draaispanslot met vleugelknop is de ideale keuze wanneer een betere afdichting bij trillingen vereist is. Een populaire keuze voor kasten, toegangspanelen en andere hardwaretoepassingen.
Dit assortiment draaispansloten heeft een vast ontwerp en is verkrijgbaar in vergrendelende en niet-vergrendelende opties. Afsluitbare opties worden geleverd met twee sleutels. Alle vergrendelingen worden geleverd met een vooraf ingestelde compressie van 6 mm voor een betere geluidsisolatie.
Voor de vergrendeling is een standaard sluitkam nodig zonder stop; deze zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
Draaispansloten met T-greep worden met de hand bediend en hebben een vast ontwerp. Worden gebruikt binnen een breed scala aan toepassingen met toegangshardware en zijn ideaal voor kasten en toegangspanelen.
Ons assortiment omvat vergrendelende en niet-vergrendelende opties. Alle afsluitbare opties worden geleverd met twee sleutels. Alle vergrendelingen worden geleverd met een rubberen afdichtpakking en een vooraf ingestelde compressie van 6 mm voor een betere geluidsisolatie.
Verzonken nokvergrendeling met offset trigger. Zorgt voor een goede compressie van de pakking en is eenvoudig in gebruik. Geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen voor het goed sluiten van deuren, kasten of panelen.
Geschikt voor panelen met een dikte van 2 mm en dunner. Verkrijgbaar in een assortiment verstelbare greepopties: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm en 51-63 mm.
Deze vergrendelingen zijn leverbaar met dezelfde sleutels (5333), met unieke sleutels of zonder slot en worden geleverd met 2 sleutels per slot.
Vaste draai-spanvergrendelingen hebben een veelzijdig, rond ontwerp met laag profiel. Ideaal voor het dichthouden van deuren en panelen zodat geluiden van trillende en bewegende panelen worden voorkomen.
De extra compressie zorgt voor een stevige vergrendeling wanneer prestaties volgens IP/NEMA vereist zijn. Conform DIN getest op trillingen en schokken. De nok wordt in de sluitstand gezet wanneer de sleutel 180 graden wordt gedraaid.
Werken bij temperaturen van -50 tot +80 C.
Verstelbare spansluitingen met T-greep worden gebruikt voor kasten in een vibrerende omgeving, die om een betere afdichting vragen. Ze zijn verkrijgbaar in versies met of zonder slot.
Verstelbare draai-spanvergrendelingen hebben een IP65-classificatie en zijn gemaakt van gegoten zink dat een zwarte poedercoating heeft. Ze bieden 4mm compressie en zijn voorzien van een afdichtingspakking. Eenvoudige aanpassing van het klembereik is mogelijk en ze zijn ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte. De sleutels zijn compatibel en worden afzonderlijk verkocht
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan