Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Verzegelingen voor uw beveiligingsoplossingen

 (11 productgroepen)

Manipulatiebestendige beveiligingszegels zijn zegels die zijn ontworpen om bewijs te leveren van manipulatie of ongeautoriseerde toegang tot een product of goed. Deze zegels worden vaak gebruikt in verschillende industrieën, zoals productie, detailhandel, logistiek en wetshandhaving, om diefstal, manipulatie en vervalsing te voorkomen.

Voordelen van manipulatiebestendige beveiligingszegels

De voordelen van manipulatiebestendige beveiligingszegels zijn onder andere de mogelijkheid om manipulatie of ongeautoriseerde toegang te detecteren en te voorkomen, bescherming tegen diefstal of vervalsing, het waarborgen van de integriteit van producten en goederen en naleving van wettelijke vereisten.

Sectoren die doorgaans gebruik maken van manipulatiebestendige beveiligingszegels

Sectoren die doorgaans gebruikmaken van manipulatiebestendige beveiligingszegels zijn de farmaceutische industrie, elektronica, voedsel en dranken, transport en detailhandel. Wetshandhavingsinstanties gebruiken deze zegels ook voor forensisch bewijs en onderzoeken ter plaatse van misdaden.

In ons assortiment hebben we boutzegels - dit zijn ideale manipulatiebestendige zegels voor containers, terwijl kabelzegels met een metalen en plastic behuizing, ook wel bekend als manipulatie-tags, ideaal zijn voor het transport van hoogbeveiligde producten en vele andere toepassingen. Naast deze hebben we vaste lengtezegels, beveiligingshangslotzegels, boutzegels en utility- en gasmeterzegels. Elk product biedt een schat aan beveiligingsoplossingen, afhankelijk van uw behoeften.


Boutverzegelingen

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

  • A high security Bolt Seal that is ideal for use for the securing import and export goods both domestically, and internationally. Typical applications include; shipping containers, cargo containers, trucks, trailer vehicle doors and rail freights.
  • Has an 18mm insert and pin head that keeps the seal engaged on the applications latch when the plastic cover is intentionally or accidentally removed.
  • ISO 17712:2013 (coated pin option only) and C-TPAT compliant.
Materiaal: ABS, PP, Staal Kleur: Geel, Blauw, Wit, Oranje, Rood, Groen Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Kabelverzegelingen - Metalen body

Cable Seals with a Metal Body are designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The steel cable can only be removed using a tool (sold separately) and unravels when cut to prevent reuse. Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT.

  • Our Metal Cable Seals can be used worldwide to secure goods during import and export. Typical applications include, shipping containers, cargo containers, rail freights, trucks and trailers.
  • Steel cable can only be removed using a tool.
  • Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT with cable diameters of 3.5mm and above.
Materiaal: PP Kleur: Zwart, Blauw, Rood, Brons Serie: SRH0017, SRAluLock

Kabelverzegelingen - Kunststof body

Cable Seals with a Plastic Body designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The long tag is ideal for printing QR codes, serial numbers and barcodes (up to 13 digits). High tensile strength options of 120kg (1.5mm diameter) and 150kg (2.0mm diameter).

  • Our Plastic Cable Seals can be used worldwide to secure goods during import and export. Typical applications include, shipping containers, cargo containers, rail freights, trucks and trailers.
  • Enhanced locking mechanism and tamper evident features.
  • Very high tensile strength, with options include; 120kg (1.5mm diameter) and 150kg (2.0mm diameter).
Kleur: Blauw, Groen, Rood Serie: SRH0021

Verzegelingen met vaste lengte - Kunststof

Plastic Fixed Length Seals offers an easy and cost-effective way to deter theft and provide evidence of tampering or breaches. Ideal for securing truck and container doors. Available in several types, including InnoLock, OctoLock and TwinLock.

Een economische verzegeling met een vaste lengte. Ideaal voor het beveiligen van vrachtwagen- en containerdeuren.Verkrijgbaar in drie types, inclusief alle-plastic opties.Gebruiksvriendelijkheid Materiaal: , Polypropyleen Kleur: Blauw, Wit, Geel, Rood, Oranje, Groen Serie: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Verzegelingen met smalle uitsparing

Narrow Recess Seals are designed to indicate signs of tampering or breach. These seals are ideal for securing in-flight trolleys, ATM cassettes, and other cart applications. The all-plastic design features an acetal jaw locking mechanism.

  • Specially designed to reveal signs of tampering or breach, for a number of applications that require a very slim seal.
  • Ideal for securing in-flight trolley's, ATM cassettes and other cart applications.
  • Easy single-handed application.
Kleur: Wit, Geel, Rood, Oranje, Groen, Blauw Serie: SRH0043

Hangslot verzegelingen

Padlock Seals are designed to secure goods during transit, providing clear signs of tampering or breach for added peace of mind. The seal can only be removed using wire cutters (sold separately).

Onze hangslotzegels worden gebruikt om goederen tijdens transport te beveiligen en leveren bewijs van sabotage of inbreuk - waardoor u gemoedsrust krijgt tijdens de verzending.

  • De afdichting kan alleen worden verwijderd met een draadschaar (apart verkrijgbaar).
  • Goedkoop en veilig alternatief voor eenmalig gebruik voor conventionele hangsloten.
Materiaal: , Polypropyleen Kleur: Wit, Blauw, Groen, Rood Serie: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Aantrekverzegeling - getand

These all-plastic Pull-Tight Seals provide tamper-evidence and theft prevention. The range includes PrimeLock, LightLock, AceLock and SentryLock. Each designed for tool-free installation and offering different break strengths.

Volledig kunststof verzegelingen met een geribbelde riem die ideaal is voor het grijpen van gladde materialen.Laat bewijs van sabotage of inbraak zien.Gebruikt voor eenvoudige identificatie van leveringsgegevens om de efficiëntie te verbeteren. Materiaal: PP, , Polypropyleen Kleur: Blauw, Rood, Groen, Geel, Wit, Oranje Serie: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Aantrekverzegeling - glad

This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.

Trek verzegelingen vast met gladde riemen die een indicatieve verzegeling bieden die bewijs van sabotage van inbraak onthult voor een verscheidenheid aan toepassingen.Eenvoudig aan te brengen en aan te draaien tot een gewenste diameter.Er zijn verschillende soorten verzegelingen verkrijgbaar, waaronder die met langere labels en met een afscheurlip voor snelle en eenvoudige verwijdering. Materiaal: , Polypropyleen, PP Kleur: Oranje, Blauw, Rood, Wit, Groen, Geel, Zwart Serie: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Seal-on verzegeling

Sealon Seals are highly suitable for manufacturing cold formable plastic products, such as synthetic lead seals.

  • Material provides excellent sealing capabilities.
  • Temperature and chemical resistance.
Materiaal: Sealon Kleur: Grijs Serie: SRE0103, SRE0104

Verzegelingen

Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.

Onze veiligheidszegels bieden een manipulatieverzegeling voor plastic containers, plus bescherming tegen diefstal en besmetting.Ideaal voor gebruik met opslag- en winkelcontainers. Materiaal: Staal, PP, HIPS Kleur: Oranje, Geel, Rood, Groen, Naturel, Wit, Blauw Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Zekering & meter verzegelingen

Utility and Meter Seals provide tamper evidence for meters and objects requiring thin wire seals, including water and electricity meters. The wire is fitted through small apertures, and pulled tight to secure it into place. Types include AnchorLock, ClickLock, CrimpLock and TwistLock.

Verzegelingen voor verbruiksmeters en meters zijn speciaal ontworpen om sabotage- of inbraakbewijs te leveren voor een breed scala aan meters of voorwerpen waarvoor een dunne draadverzegeling nodig is.Dunne metalen draad kan door kleine of moeilijke openingen worden gevoerd.Ideaal voor water- en elektriciteitsmeters, lasdozen en andere kluisjes. Materiaal: PC, ABS, Polycarbonaat, Staal Kleur: Blauw, Geel, Rood, Oranje, Groen, Wit, Naturel Serie: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock