Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Verbeter de duurzaamheid van uw sloten en grendels

 (10 productgroepen)

Ontdek een breed scala aan hoogwaardige producten die zijn ontworpen om de functionaliteit en duurzaamheid van uw sloten en grendels te verbeteren en te ondersteunen. Ons assortiment omvat:

  • Slotgrepen: Upgrade uw sloten met onze ergonomische en stevige slotgrepen, die zorgen voor een comfortabele en betrouwbare grip voor moeiteloze bediening.
  • Sluit- en slot sleutels: Zorg voor veilige toegangscontrole met ons assortiment sluit- en slotsleutels. Nauwkeurig gesneden en ontworpen voor compatibiliteit, garanderen deze sleutels betrouwbare en soepele vergrendelingsmechanismen.
  • Vervangingscams: Onze selectie vervangingscams zorgt voor naadloze vergrendeling en ontgrendeling voor continue betrouwbaarheid.
  • Bevestigingsringen: Verhoog de stabiliteit van uw sloten en grendels met onze duurzame bevestigingsringen, ontworpen voor veilige en langdurige installaties.
  • Stofkappen: Voorkom dat stof en vuil uw vergrendelingsmechanismen aantasten. Onze stofkappen zijn de ideale oplossing om de netheid en efficiëntie van uw sloten te behouden.
  • Moeren voor cam locks: Zorg voor een strakke en veilige pasvorm voor uw cam locks met onze speciaal vervaardigde moeren, ontworpen om verschillende omstandigheden te weerstaan.
  • Sleutellabels: Blijf georganiseerd en identificeer uw sleutels eenvoudig met onze sleutellabels. Een praktische accessoire voor het efficiënt beheren van meerdere sleutels.

Bedieningsplaten

Bedieningsplaten zijn bedoeld voor gebruik met ons standaard assortiment sluitlippen. Indien toegepast met onze zwenkgrepen en bijhorende staven, kunnen gebruikers profiteren van een meervoudig vergrendelingssysteem.

Serie: SR5533

Stofkappen

De stofkappen zijn extra accessoires voor sloten met 20,2 x 22,2 bevestigingsgaten. Ze beschermen het slot en voorkomen het binnendringen van vuil en vocht dat het sluitsysteem zou kunnen beschadigen.

Fixeerringen

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder bevestigingsringen. Deze zijn verkrijgbaar in twee verschillende soorten; één in verenstaal en de andere in gegoten zink. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat.

Sleuteltags

Onze kunststof steuteltags zijn zeer gunstig geprijsd. Een inlegkaart, een venstertje en een metalen splitring zijn inbegrepen. Deze tags helpen bij goed sleutelbeheer en beveiliging in winkelpanden.

  • Verkrijgbaar inacht verschillende kleuren, inclusief: oranje, zwart, paars, wit, blauw, geel, rood, groen.
  • Wordt standaard geleverd inverpakkingen van 100stuks.

Sleutels voor sluitingen en sloten

Sleutels voor verschillende kwartslag-aandrijvingen voor vele industriële toepassingen. Er zijn verschillende materialen beschikbaar, geschikt voor de omgeving van de toepassing. Deze selectie past bij ons assortiment kwartslagsloten.

Serie: SR5501

Bevestigingsplaten

De bevestigingssplaten in dit assortiment worden gebruikt om nokvergrendelingen veilig te positioneren wanneer er een potentieel risico bestaat op beweging door de aard van de toepassing. Dit assortiment omvat een ring en een plaat van staal.

Slotgrepen

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder slotgrepen. Deze worden geleverd in een polyamide materiaal. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat

Sluitmoeren voor nokvergrendeling

Deze kunststof sluitmoer is geschikt als alternatief voor de metalen sluitmoer die wordt meegeleverd bij het assortiment kunststof kwartslagsloten met veer.

  • Materiaal: 30% glasvezelversterkt polyamide
  • Kleur: zwart

Vervangende sluitlippen

De aangeboden sluitlippen bieden een alternatief of vervanging voor de sluitlip die bij onze sloten wordt geleverd. Het assortiment biedt een keuze uit grijpbereik, materiaal en profiel voor vele toepassingen.

Hoeksteunenpakket

Hoeksteunen voor twee en drie puntinstallaties van verzonken sluitingen. Hoeksteunen omvatten een geleider, een sluitplaat en staaf. Aluminium staven hebben een diameter van .34". Hoeksteunen hebben een projectie van .75 inch. Gids en vangerbeugels vervaardigd uit 1010 staal met zwarte nylon inzetstukken. Sluiting is niet inclusief en moet afzonderlijk worden aangeschaft.