Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(2 productgroepen)
Een adhesieve flensbeschermer is een hoes met een zelfklevende achterkant, ontworpen om de afdichtoppervlakken van flenzen te beschermen tegen schade en vervuiling tijdens opslag, transport en installatie.
• Zelfklevende achterkant: Eenvoudige afneembare en plakbare toepassing, voor een veilige bevestiging.
• Bescherming: Beschermt tegen krassen, deuken en verontreinigingen.
• Materiaal: Gemaakt van duurzame materialen, waaronder plastic, PE, polyethyleen en rubber.
• Residuvrij: Laat geen residu achter bij het verwijderen.
• Eenvoudige installatie: Snel en eenvoudig aan te brengen.
• Kostenbesparend: Voorkomt kostbare flenschade.
• Veelzijdig gebruik: Geschikt voor verschillende flenstypes en -formaten.
Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.
Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Verhoogde Flensfacebeschermers hebben een zelfklevende achterkant en hebben een eenvoudig te plakken-en-plakken-ontwerp.Speciaal kleefmiddel hecht stevig en laat onder normale omstandigheden geen residu achter.Geschikt voor DIN- en ANSI-flenzen. Materiaal: Rubber Kleur: Zwart Serie: SR1361
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan