Menu Search

Klepsteun Rechtshandig 292.0 mm Verzinkt staal

Deze klepsteun vouwt tot 90 graden, waardoor eenvoudige toegang mogelijk is en voorkomt dat de klep per ongeluk sluit. Gebruikt voor open kleppen en elektrische panelen. De linkshandige montagerichting biedt duurzaamheid en sterkte. Gemonteerd met bevestigingsschroeven, zilverkleurig en gemaakt van roestvrij staal.
Essentra artikelnummer:

20067823

Oud artikelnummer:

27963292001

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 6,1473
125 + € 5,5325
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 153,68

25 x € 6,1473

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 202.0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 22.0 mm
Compatibele schroefmaten (alle) 5.4
Dikte 4.0 mm
Voltooien Verzinkt
Massief materiaal Verzinkt staal
Goederencode 8302100090
Diameter bevestigingsgat 5.4 mm
Basislengte 292.0 mm
Bevestigingsmethode Fastener Screws
Actietype Folding
Scharniertype Cover Stay
Materiaal behuizing Verzinkt staal
Bevestigingsoriëntatie Rechtshandig

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op