Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vervangende spil en tips worden gebruikt voor de uitwisseling van het veelvoorkomende slijtonderdeel op snelspanklemmen. Inclusief spindels, tips, ringen en moeren.
Materiaal: Staal, Neopreen Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | C | Materiaal | A | Boutdraad | B | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,8199 - € 0,8199 | 1280 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Neopreen
|
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| € 0,9759 - € 0,9759 | 635 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
Neopreen
|
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,654 - € 0,654 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Neopreen
|
|
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,9759 - € 0,9759 | 600 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Staal
|
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,63 - € 1,63 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
Staal
|
|
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 0,9759 - € 0,9759 | 600 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Staal
|
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,9759 - € 0,9759 | 370 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
Neopreen
|
|
M8
|
2.795 in
71.0 mm