Menu Search

Beschermkap voor kruiskop M3 14.0 mm LDPE - PIR Wit

This screw cap fits securely into the top of cross head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from white LDPE.
Essentra artikelnummer:

10084977

Oud artikelnummer:

12447

1700 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2000 - 19999 € 0,1098
20000 + € 0,0315
Standaard verpakking: 20000

Bestel in veelvoud van 2000

Totale prijs:

€ 219,60

2000 x € 0,1098

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 14.0 mm
h 1.8 mm
Schroefmaat M3
Kleur Wit
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op