Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Ontworpen om schroefkoppen te beschermen en zijn ideaal voor decoratieve doeleinden.Klikken vast en beschermen tegen vuil en vocht.Gebruikt in toepassingen zoals medische en industriële toepassingen. Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | H | D | Componenttype | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,3799 - € 4,7736 | 23198 Op voorraad |
Zilver
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Metalen afdekkap voor schroef
|
Messing
|
k3
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k1
|
|||
| 6250 Op voorraad |
Grijs
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k2
|
|||
| € 0,1429 - € 0,1983 | 20500 Op voorraad |
Zwart
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
3
|
||
| € 0,0619 - € 0,0865 | 32936 Op voorraad |
Grijs
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k1
|
||
| € 0,1429 - € 0,1983 | 599 Op voorraad |
Grijs
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
| € 0,0747 - € 0,1042 | 2094 Op voorraad |
Wit
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
2
|
||
| € 0,1063 - € 0,1678 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
|
|
Sluitring
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| € 0,0747 - € 0,1042 | 31500 Op voorraad |
Grijs
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k1
|
||
| € 0,1429 - € 0,1983 | 19659 Op voorraad |
Grijs
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| 9250 Op voorraad |
Bruin
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k3
|
|||
| € 0,0874 - € 0,1383 | Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
||
| € 0,0747 - € 0,1183 | 1743 Op voorraad |
Wit
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
3
|
||
| € 0,1815 - € 0,2501 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| € 0,1429 - € 0,1983 | 36741 Op voorraad |
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
2
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 3732 Op voorraad |
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
|||
| € 0,0521 - € 0,073 | 4358 Op voorraad |
Naturel
|
|
|
Sluitring
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| € 0,0428 - € 0,0599 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
|
|
Sluitring
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| € 0,0906 - € 0,1263 | 980 Op voorraad |
Wit
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan