Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Ontworpen om schroefkoppen te beschermen en zijn ideaal voor decoratieve doeleinden.Klikken vast en beschermen tegen vuil en vocht.Gebruikt in toepassingen zoals medische en industriële toepassingen. Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | H | D | Componenttype | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,3799 - € 4,7736 | 23198 Op voorraad |
Zilver
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Metalen afdekkap voor schroef
|
Messing
|
k3
|
||
| € 0,0747 - € 0,1183 | 1743 Op voorraad |
Wit
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
3
|
||
| € 0,1815 - € 0,2501 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| € 0,10 - € 0,1397 | 4517 Op voorraad |
Wit
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
1
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | Vraag de levertijd aan hier |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
||
| € 0,0906 - € 0,1434 | 225 Op voorraad |
Grijs
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| € 0,1429 - € 0,1983 | 29883 Op voorraad |
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
2
|
||
| € 0,1815 - € 0,2501 | 183 Op voorraad |
Zwart
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 7500 Op voorraad |
Wit
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
||
| € 0,0999 - € 0,1586 | 23000 Op voorraad |
Rood
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
||
| € 0,0428 - € 0,0599 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
|
|
Sluitring
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| € 0,0666 - € 0,0932 | 30244 Op voorraad |
Naturel
|
|
|
Sluitring
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| € 0,0826 - € 0,1153 | 64659 Op voorraad |
Grijs
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k1
|
||
| € 0,0747 - € 0,1183 | 13942 Op voorraad |
Zwart
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
3
|
||
| € 0,0826 - € 0,1153 | 29313 Op voorraad |
Zwart
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
2
|
||
| € 0,0578 - € 0,0919 | 10088 Op voorraad |
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Sluitring
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| € 0,0826 - € 0,1153 | 7065 Op voorraad |
Wit
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
1
|
||
| € 0,0521 - € 0,073 | 42231 Op voorraad |
Grijs
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Kap
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
k1
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 16600 Op voorraad |
Bruin
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan