Menu Search

Afdekkappen

Op voorraad

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Ontworpen om schroefkoppen te beschermen en zijn ideaal voor decoratieve doeleinden.Klikken vast en beschermen tegen vuil en vocht.Gebruikt in toepassingen zoals medische en industriële toepassingen. Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
189 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur H D Componenttype Massief materiaal Type Bestellen
€ 2,3799 - € 4,7736 23198 Op voorraad
Zilver
5.8 mm
4.5 mm
Metalen afdekkap voor schroef
Messing
k3
€ 0,0747 - € 0,1183 1743 Op voorraad
Wit
6.2 mm
Kap
Polyamide 66
3
€ 0,1815 - € 0,2501 Vraag de levertijd aan hier
Wit
12.8 mm
24.0 mm
Kap
Polyamide 66
k3
€ 0,10 - € 0,1397 4517 Op voorraad
Wit
10.2 mm
Kap
Polyamide 66
1
€ 0,0874 - € 0,1383 Vraag de levertijd aan hier
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
€ 0,0906 - € 0,1434 225 Op voorraad
Grijs
8.5 mm
14.8 mm
Kap
Polyamide 66
k3
€ 0,1429 - € 0,1983 29883 Op voorraad
Zwart
12.0 mm
Kap
Polyamide 66
2
€ 0,1815 - € 0,2501 183 Op voorraad
Zwart
12.8 mm
24.0 mm
Kap
Polyamide 66
k3
€ 0,0874 - € 0,1383 7500 Op voorraad
Wit
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
€ 0,0999 - € 0,1586 23000 Op voorraad
Rood
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
€ 0,0428 - € 0,0599 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Sluitring
Polyamide 66
Washer
€ 0,0666 - € 0,0932 30244 Op voorraad
Naturel
Sluitring
Polyamide 66
Washer
€ 0,0826 - € 0,1153 64659 Op voorraad
Grijs
7.5 mm
14.8 mm
Kap
Polyamide 66
k1
€ 0,0747 - € 0,1183 13942 Op voorraad
Zwart
6.2 mm
Kap
Polyamide 66
3
€ 0,0826 - € 0,1153 29313 Op voorraad
Zwart
8.0 mm
Kap
Polyamide 66
2
€ 0,0578 - € 0,0919 10088 Op voorraad
Naturel
10.5 mm
Sluitring
Polyamide 66
Washer
€ 0,0826 - € 0,1153 7065 Op voorraad
Wit
7.5 mm
Kap
Polyamide 66
1
€ 0,0521 - € 0,073 42231 Op voorraad
Grijs
4.3 mm
Kap
Lage dichtheid polyethyleen
k1
€ 0,0874 - € 0,1383 Vraag de levertijd aan hier
Grijs
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
€ 0,0874 - € 0,1383 16600 Op voorraad
Bruin
6.0 mm
10.8 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
  • van 10
Afdekkappen 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Messing Zilver

10388754

Prijsbereik
€ 4,7736 - € 2,3799

Voorraadniveaus
23198 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Componenttype
    Metalen afdekkap voor schroef
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Messing
Afdekkappen 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Wit

10048214

Prijsbereik
€ 0,1183 - € 0,0747

Voorraadniveaus
1743 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    6.2 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Wit
Afdekkappen 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Wit

10048368

Prijsbereik
€ 0,2501 - € 0,1815

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Wit

10047934

Prijsbereik
€ 0,1397 - € 0,10

Voorraadniveaus
4517 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    10.2 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    1
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Wit
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115329

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Grijs

10048276

Prijsbereik
€ 0,1434 - € 0,0906

Voorraadniveaus
225 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Zwart

10048108

Prijsbereik
€ 0,1983 - € 0,1429

Voorraadniveaus
29883 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    12.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Zwart
Afdekkappen 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Zwart

10048375

Prijsbereik
€ 0,2501 - € 0,1815

Voorraadniveaus
183 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Wit

10115305

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
7500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Rood

10115381

Prijsbereik
€ 0,1586 - € 0,0999

Voorraadniveaus
23000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 8.6 mm 10.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10047750

Prijsbereik
€ 0,0599 - € 0,0428

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    4.2 mm
  • Componenttype
    Sluitring
  • Type
    Washer
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Naturel
Afdekkappen 16.8 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10047903

Prijsbereik
€ 0,0932 - € 0,0666

Voorraadniveaus
30244 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.4 mm
  • Componenttype
    Sluitring
  • Type
    Washer
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Naturel
Afdekkappen 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Grijs

10047866

Prijsbereik
€ 0,1153 - € 0,0826

Voorraadniveaus
64659 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k1
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Zwart

10048221

Prijsbereik
€ 0,1183 - € 0,0747

Voorraadniveaus
13942 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    6.2 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Zwart
Afdekkappen 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Zwart

10048023

Prijsbereik
€ 0,1153 - € 0,0826

Voorraadniveaus
29313 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    8.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Zwart
Afdekkappen 5.3 mm 14.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10048184

Prijsbereik
€ 0,0919 - € 0,0578

Voorraadniveaus
10088 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.3 mm
  • Componenttype
    Sluitring
  • Type
    Washer
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Wit

10047880

Prijsbereik
€ 0,1153 - € 0,0826

Voorraadniveaus
7065 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    7.5 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    1
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Wit
Afdekkappen 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Grijs

10047712

Prijsbereik
€ 0,073 - € 0,0521

Voorraadniveaus
42231 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    4.3 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k1
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Grijs
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grijs

10115275

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Bruin

10115350

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
16600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen