Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Ontworpen om schroefkoppen te beschermen en zijn ideaal voor decoratieve doeleinden.Klikken vast en beschermen tegen vuil en vocht.Gebruikt in toepassingen zoals medische en industriële toepassingen. Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | H | D | Componenttype | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0874 - € 0,1383 | 10086 Op voorraad |
Grijs
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
||
| 3100 Op voorraad |
Zilver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metalen afdekkap voor schroef
|
Messing
|
k3
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k2
|
|||
| 32500 Op voorraad |
Bruin
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Kap
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
k1
|
|||
| 20000 Op voorraad |
Grijs
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k2
|
|||
| € 0,1429 - € 0,1983 | 231 Op voorraad |
Wit
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
3
|
||
| € 2,1206 - € 4,5493 | 76 Op voorraad |
Zilver
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Metalen afdekkap voor schroef
|
Messing
|
k3
|
||
| 20000 Op voorraad |
Grijs
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k1
|
|||
| 250 Op voorraad |
Grijs
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k3
|
|||
| € 0,0636 - € 0,1005 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Sluitring
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
Washer
|
||
| € 0,0912 - € 0,1449 | 60556 Op voorraad |
Grijs
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| € 0,0912 - € 0,1449 | 81446 Op voorraad |
Wit
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
3
|
||
| € 0,1815 - € 0,2501 | Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
| € 0,0906 - € 0,1434 | 38116 Op voorraad |
Zwart
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
3
|
||
| € 0,10 - € 0,1397 | 5070 Op voorraad |
Zwart
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
1
|
||
| € 0,0747 - € 0,1183 | 3061 Op voorraad |
Grijs
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zilver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metalen afdekkap voor schroef
|
Messing
|
k3
|
|||
| € 0,0912 - € 0,1449 | 65210 Op voorraad |
Zwart
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
3
|
||
| € 0,0521 - € 0,073 | 822 Op voorraad |
Zwart
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Kap
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
| € 0,0906 - € 0,1263 | 11900 Op voorraad |
Grijs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan