Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Ontworpen om schroefkoppen te beschermen en zijn ideaal voor decoratieve doeleinden.Klikken vast en beschermen tegen vuil en vocht.Gebruikt in toepassingen zoals medische en industriële toepassingen. Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | H | D | Componenttype | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1519 - € 0,1952 | 12131 Op voorraad |
Naturel
|
|
|
Sluitring
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| € 0,0572 - € 0,0797 | 47373 Op voorraad |
Naturel
|
|
|
Sluitring
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| € 0,0578 - € 0,0919 | 10088 Op voorraad |
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Sluitring
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| € 0,1815 - € 0,2501 | 183 Op voorraad |
Zwart
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| € 0,0826 - € 0,1153 | 27005 Op voorraad |
Wit
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
2
|
||
| € 0,1815 - € 0,2501 | 10920 Op voorraad |
Zwart
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
2
|
||
| € 0,0747 - € 0,1042 | 34443 Op voorraad |
Zwart
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
1
|
||
| € 0,1429 - € 0,1983 | 29883 Op voorraad |
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
2
|
||
| € 0,0826 - € 0,1153 | 64659 Op voorraad |
Grijs
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k1
|
||
| € 0,0747 - € 0,1183 | 13942 Op voorraad |
Zwart
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
3
|
||
| € 0,0906 - € 0,1434 | 225 Op voorraad |
Grijs
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| € 0,0491 - € 0,0687 | 77000 Op voorraad |
Naturel
|
|
|
Sluitring
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | Vraag de levertijd aan hier |
Bruin
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
||
| € 0,2044 - € 0,2654 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
|
|
Sluitring
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| € 0,151 - € 0,209 | 49949 Op voorraad |
Grijs
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k6
|
||
| € 0,0826 - € 0,1153 | 7065 Op voorraad |
Wit
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
1
|
||
| € 0,0826 - € 0,1153 | 29313 Op voorraad |
Zwart
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
2
|
||
| € 0,0491 - € 0,0781 | 33515 Op voorraad |
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Sluitring
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| € 0,1769 - € 0,2303 | 88865 Op voorraad |
Naturel
|
|
|
Sluitring
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| € 0,0666 - € 0,0932 | 30244 Op voorraad |
Naturel
|
|
|
Sluitring
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan