Menu Search

Afdekkappen

Op voorraad

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Ontworpen om schroefkoppen te beschermen en zijn ideaal voor decoratieve doeleinden.Klikken vast en beschermen tegen vuil en vocht.Gebruikt in toepassingen zoals medische en industriële toepassingen. Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
189 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur H D Componenttype Massief materiaal Type Bestellen
€ 0,10 - € 0,1397 4517 Op voorraad
Wit
10.2 mm
Kap
Polyamide 66
1
€ 0,0636 - € 0,1005 49750 Op voorraad
Naturel
9.3 mm
3.8 mm
Sluitring
Polyamide 66
r4
€ 0,10 - € 0,1397 376 Op voorraad
Grijs
10.2 mm
18.8 mm
Kap
Polyamide 66
k1
€ 0,0874 - € 0,1383 Vraag de levertijd aan hier
Grijs
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
€ 0,0874 - € 0,1383 16600 Op voorraad
Bruin
6.0 mm
10.8 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
€ 0,0874 - € 0,1383 33706 Op voorraad
Wit
6.0 mm
10.8 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
€ 0,0874 - € 0,1383 46500 Op voorraad
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
Vraag de levertijd aan hier
Rood
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
€ 0,0521 - € 0,073 42231 Op voorraad
Grijs
4.3 mm
Kap
Lage dichtheid polyethyleen
k1
€ 0,0897 - € 0,1424 21498 Op voorraad
Naturel
10.5 mm
Sluitring
Polyamide 66
Washer
€ 0,0636 - € 0,1005 1750 Op voorraad
Naturel
9.3 mm
4.2 mm
Sluitring
Polyamide 66
r4
€ 0,0874 - € 0,1383 Vraag de levertijd aan hier
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
Vraag de levertijd aan hier
Bruin
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
€ 0,0874 - € 0,1383 2250 Op voorraad
Wit
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
€ 0,0874 - € 0,1383 7500 Op voorraad
Wit
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
€ 0,0999 - € 0,1586 23000 Op voorraad
Rood
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
€ 0,0906 - € 0,1263 34000 Op voorraad
Zwart
9.0 mm
Kap
Polyamide 66
2
€ 0,0874 - € 0,1383 Vraag de levertijd aan hier
Beige
6.0 mm
10.8 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
Vraag de levertijd aan hier
Groen
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
Vraag de levertijd aan hier
Rood
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
  • van 10
Afdekkappen 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Wit

10047934

Prijsbereik
€ 0,1397 - € 0,10

Voorraadniveaus
4517 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    10.2 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    1
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Wit
Afdekkappen 3.8 mm 10.9 mm 9.3 mm PA Naturel

10115206

Prijsbereik
€ 0,1005 - € 0,0636

Voorraadniveaus
49750 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    3.8 mm
  • H
    9.3 mm
  • d1
    3.8 mm
  • Componenttype
    Sluitring
  • Type
    r4
Afdekkappen 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Grijs

10047910

Prijsbereik
€ 0,1397 - € 0,10

Voorraadniveaus
376 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k1
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grijs

10115275

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Bruin

10115350

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
16600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Wit

10115237

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
33706 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115312

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
46500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Rood

10115398


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Grijs

10047712

Prijsbereik
€ 0,073 - € 0,0521

Voorraadniveaus
42231 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    4.3 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k1
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Grijs
Afdekkappen 6.4 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10048191

Prijsbereik
€ 0,1424 - € 0,0897

Voorraadniveaus
21498 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    10.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • Componenttype
    Sluitring
  • Type
    Washer
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 4.2 mm 10.9 mm 9.3 mm PA Naturel

10115213

Prijsbereik
€ 0,1005 - € 0,0636

Voorraadniveaus
1750 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    4.2 mm
  • H
    9.3 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Componenttype
    Sluitring
  • Type
    r4
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115299

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Bruin

10115374


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Wit

10115220

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Wit

10115305

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
7500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Rood

10115381

Prijsbereik
€ 0,1586 - € 0,0999

Voorraadniveaus
23000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 16.6 mm 9.0 mm Nylon or HDPE Zwart

10048061

Prijsbereik
€ 0,1263 - € 0,0906

Voorraadniveaus
34000 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    9.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Zwart
Afdekkappen 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115282

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Groen

10115435


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Rood

10115602


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen