Menu Search

Afdichtpluggen

Op voorraad

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Het beschermt tegen binnendringend vocht en stof, is zuurbestendig en trillingsdempend.Gebruikt in elektronische toepassingen en de auto-industrie.Gebruikt op plaatmetaal ter bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van paneelholtes. Materiaal: PVC, Nylon, TPE, EBA Kleur: Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
51 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D d1 h d2 Materiaal H Type Bestellen
€ 0,098 - € 0,177 4500 Op voorraad
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
€ 0,1632 - € 0,3147 3500 Op voorraad
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
€ 0,3858 - € 0,7386 7811 Op voorraad
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
€ 0,0854 - € 0,1614 17000 Op voorraad
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
€ 0,1869 - € 0,3552 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
€ 0,2092 - € 0,3958 Vraag de levertijd aan hier
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
€ 0,3858 - € 0,7386 31187 Op voorraad
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
€ 0,0935 - € 0,1785 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
€ 0,3858 - € 0,7386 5701 Op voorraad
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
€ 0,3858 - € 0,7386 Vraag de levertijd aan hier
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
€ 0,0692 - € 0,1305 18647 Op voorraad
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
€ 0,2953 - € 0,564 Vraag de levertijd aan hier
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPE
8.2 mm
€ 0,1662 - € 0,1975 7000 Op voorraad
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
€ 0,5802 - € 1,2902 Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPE/TPV
8.7 mm
€ 0,1206 - € 0,2293 11000 Op voorraad
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPE/TPV
6.2 mm
€ 0,1466 - € 0,2792 Vraag de levertijd aan hier
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPE/TPV
5.6 mm
€ 0,2344 - € 0,4519 5000 Op voorraad
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPE/TPV
6.5 mm
€ 0,1691 - € 0,1854 2980 Op voorraad
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPE/TPV
7.5 mm
€ 0,132 - € 0,2511 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
10090190 € 0,8592 - € 1,9166 800 Op voorraad
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPE/TPV
12.4 mm
  • van 3
Afdichtplug 19.0 mm PVC Zwart

10104279

Prijsbereik
€ 0,177 - € 0,098

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Afdichtplug 25.0 mm PVC Zwart

10071168

Prijsbereik
€ 0,3147 - € 0,1632

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Afdichtplug 38.2 mm PVC Zwart

10074312

Prijsbereik
€ 0,7386 - € 0,3858

Voorraadniveaus
7811 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Afdichtplug 17.7 mm PVC Zwart

10072721

Prijsbereik
€ 0,1614 - € 0,0854

Voorraadniveaus
17000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Afdichtplug 20.0 mm PVC Zwart

10082225

Prijsbereik
€ 0,3552 - € 0,1869

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Afdichtplug 28.5 mm PVC Zwart

10072646

Prijsbereik
€ 0,3958 - € 0,2092

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Afdichtplug 38.2 mm PVC Zwart

10082041

Prijsbereik
€ 0,7386 - € 0,3858

Voorraadniveaus
31187 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Afdichtplug 17.0 mm PVC Zwart

10072028

Prijsbereik
€ 0,1785 - € 0,0935

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Afdichtplug 38.5 mm PVC Zwart

10082232

Prijsbereik
€ 0,7386 - € 0,3858

Voorraadniveaus
5701 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Afdichtplug 38.2 mm PVC Zwart

10081815

Prijsbereik
€ 0,7386 - € 0,3858

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Afdichtplug 14.5 mm PVC Zwart

10072400

Prijsbereik
€ 0,1305 - € 0,0692

Voorraadniveaus
18647 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Afdichtplug 28.5 mm TPE Zwart

10090121

Prijsbereik
€ 0,564 - € 0,2953

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Afdichtplug 17.5 mm PVC Zwart

10090435

Prijsbereik
€ 0,1975 - € 0,1662

Voorraadniveaus
7000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Afdichtplug 30.0 mm TPE/TPV Zwart

10090138

Prijsbereik
€ 1,2902 - € 0,5802

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Afdichtplug 17.7 mm TPE/TPV Zwart

10090060

Prijsbereik
€ 0,2293 - € 0,1206

Voorraadniveaus
11000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Afdichtplug 18.7 mm TPE/TPV Zwart

10090077

Prijsbereik
€ 0,2792 - € 0,1466

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Afdichtplug 25.0 mm TPE/TPV Zwart

10090107

Prijsbereik
€ 0,4519 - € 0,2344

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Afdichtplug 22.0 mm TPE/TPV Zwart

10090091

Prijsbereik
€ 0,1854 - € 0,1691

Voorraadniveaus
2980 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Afdichtplug 20.0 mm PVC Zwart

10087411

Prijsbereik
€ 0,2511 - € 0,132

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Afdichtplug 57.5 mm TPE/TPV Zwart

10090190

Prijsbereik
€ 1,9166 - € 0,8592

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm