Het assortiment klapsloten omvat sloten met dichtklapvergrendeling geschikt voor zware toepassingen en grote kasten. De sloten kunnen van binnenuit worden geopend door de sluitplaat te verplaatsen. Voor de dichtslaande operatie is een vergrendeling vereist die besteld kan worden onder artikelnummer 016A71E. Een keuze aan materialen, gelijke of unieke sleutels en IP54-classificatie bieden verschillende oplossingen voor de toepassingsomgeving en extra beveiliging.
Serie: SR5538 ,SR5548
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|
| € 40,0406 - € 56,0568 | 13 Op voorraad |
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 14,9296 - € 20,9013 | 55 Op voorraad |
|
||
| € 14,8379 - € 23,0812 | 35 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| € 9,0564 - € 14,0876 | 80 Op voorraad |
|
||
| € 10,7847 - € 16,7763 | 70 Op voorraad |
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 16,7194 - € 26,0079 | 35 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| € 58,9445 - € 82,5227 | 150 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| € 15,8884 - € 15,8884 | Vraag de levertijd aan hier |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| € 28,5116 - € 39,9152 | 34 Op voorraad |
5.512 in
140.0 mm
|
||
| € 52,8083 - € 58,6759 | Vraag de levertijd aan hier |
4.724 in
120.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan