Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,1323 - € 1,1323 | 7200 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 1,0273 - € 1,0273 | 9105 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,4721 - € 1,4721 | 717 Op voorraad |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,9067 - € 0,9067 | 11058 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,6918 - € 3,5528 | 2306 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,6959 - € 1,4614 | 6100 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3383 - € 0,3383 | 1142 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,834 - € 1,7515 | 13400 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,3312 - € 1,3312 | 85050 Op voorraad |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,7331 - € 0,7331 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,6872 - € 0,6872 | 8010 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,5259 - € 0,5259 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,4942 - € 0,4942 | 1100 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,6826 - € 1,4335 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,509 - € 0,509 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,555 - € 1,1655 | 4950 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,4927 - € 0,4927 | 14400 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,365 - € 0,365 | 7700 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,5401 - € 1,1344 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,4377 - € 0,4377 | 20400 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan