Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794 ,SR2796
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Afstandhoudervorm | Materiaal | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2453 - € 0,3028 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,9443 - € 0,9443 | 827 Op voorraad |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,7765 - € 1,0923 | 2540 Op voorraad |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2654 - € 0,865 | Vraag de levertijd aan hier |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,2585 - € 1,4903 | 13124 Op voorraad |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,1503 - € 1,1503 | 47790 Op voorraad |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,5629 - € 1,0038 | 1000 Op voorraad |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,4973 - € 0,8909 | Vraag de levertijd aan hier |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,656 - € 1,2784 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4205 - € 0,484 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,5447 - € 0,6257 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,569 - € 1,1091 | 364 Op voorraad |
|
Nylon
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| € 0,6987 - € 1,3639 | 1074 Op voorraad |
|
Nylon
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,4624 - € 0,5317 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,656 - € 1,2784 | 90 Op voorraad |
|
Nylon
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,6987 - € 1,3639 | 65 Op voorraad |
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,4205 - € 0,484 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,4205 - € 0,484 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1862 - € 0,2299 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan