Menu Search

Anu-Lok kopafdichtingsschroeven

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Anu-Lok afdichtschroeven met inbuskop hebben een inbusktop ontwerp voor betere koppelregeling en zijn voorzien van een ingebouwd afdichtingsmechanisme dat is ontworpen om een gasdichte afdichting te behouden. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.

Deze schroeven maken gebruik van Anu-Lok 180 (AnuLok), een herbruikbare nylon patch die werkt als een nylon moer. Tijdens de installatie krimpt de nylon patch om de opening in de schroefdraad op te vullen. Hierdoor ontstaat een bevestigingsmechanisme dat voorkomt dat de schroef losraakt door trillingen of mechanische spanning.

Dankzij de zeskantkop kunnen ze eenvoudig worden vast- of losgedraaid met een inbussleutel.

  • Het is herbruikbaar.
  • Kan temperaturen van -100 C tot +260 C verdragen.
  • Ze zijn ideaal voor diverse toepassingen, waaronder elektronica, apparatuur en gebruik in de automobielindustrie.
  • Let op: voor een optimale afdichting worden gaten voor doorgang aanbevolen.
Materiaal: 303 RVS met schroefdraadborging Serie: SRP0173

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
40 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
7.0
4.0
3.0
M4
8.0
4.50
Vraag de levertijd aan hier
8.5
5.0
4.0
M5
8.0
5.60
Vraag de levertijd aan hier
5.5
3.0
2.5
M3
6.0
3.60
Vraag de levertijd aan hier
5.5
3.0
2.5
M3
20.0
3.60
Vraag de levertijd aan hier
8.5
5.0
4.0
M5
10.0
5.60
Vraag de levertijd aan hier
24.0
16.0
14.0
M16
30.0
17.50
Vraag de levertijd aan hier
13.0
8.0
6.0
M8
12.0
8.50
Vraag de levertijd aan hier
5.5
3.0
2.5
M3
10.0
3.60
Vraag de levertijd aan hier
18.0
12.0
10.0
M12
50.0
12.85
Vraag de levertijd aan hier
18.0
12.0
10.0
M12
25.0
12.85
Vraag de levertijd aan hier
13.0
8.0
6.0
M8
16.0
8.50
Vraag de levertijd aan hier
7.0
4.0
3.0
M4
6.0
4.50
Vraag de levertijd aan hier
18.0
12.0
10.0
M12
30.0
12.85
Vraag de levertijd aan hier
18.0
12.0
10.0
M12
20.0
12.85
Vraag de levertijd aan hier
13.0
8.0
6.0
M8
25.0
8.50
Vraag de levertijd aan hier
7.0
4.0
3.0
M4
10.0
4.50
Vraag de levertijd aan hier
8.5
5.0
4.0
M5
20.0
5.60
Vraag de levertijd aan hier
13.0
8.0
6.0
M8
20.0
8.50
Vraag de levertijd aan hier
5.5
3.0
2.5
M3
10.0
3.60
Vraag de levertijd aan hier
8.5
5.0
4.0
M5
12.0
5.60
  • van 2
Afdichtschroef M4 8.0 4.0 303 RVS met schroefdraadborging

20759445


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Afdichtschroef M5 8.0 5.0 303 RVS met schroefdraadborging

20759490


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Afdichtschroef M3 6.0 3.0 303 RVS met schroefdraadborging

20759384


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Afdichtschroef M3 20.0 3.0 303 RVS met schroefdraadborging

20759421


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Afdichtschroef M5 10.0 5.0 303 RVS met schroefdraadborging

20759506


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Afdichtschroef M16 30.0 16.0 303 RVS met schroefdraadborging

20759759


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M16
  • l1
    30.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Afdichtschroef M8 12.0 8.0 303 RVS met schroefdraadborging

20759599


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Afdichtschroef M3 10.0 3.0 303 RVS met schroefdraadborging

20759407


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Afdichtschroef M12 50.0 12.0 303 RVS met schroefdraadborging

20759735


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Afdichtschroef M12 25.0 12.0 303 RVS met schroefdraadborging

20759704


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Afdichtschroef M8 16.0 8.0 303 RVS met schroefdraadborging

20759605


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Afdichtschroef M4 6.0 4.0 303 RVS met schroefdraadborging

20759438


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Afdichtschroef M12 30.0 12.0 303 RVS met schroefdraadborging

20759711


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Afdichtschroef M12 20.0 12.0 303 RVS met schroefdraadborging

20759698


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Afdichtschroef M8 25.0 8.0 303 RVS met schroefdraadborging

20759629


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Afdichtschroef M4 10.0 4.0 303 RVS met schroefdraadborging

20759452


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Afdichtschroef M5 20.0 5.0 303 RVS met schroefdraadborging

20759537


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Afdichtschroef M8 20.0 8.0 303 RVS met schroefdraadborging

20759612


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Afdichtschroef M3 10.0 3.0 303 RVS met schroefdraadborging

20759414


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Afdichtschroef M5 12.0 5.0 303 RVS met schroefdraadborging

20759513


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0