Menu Search

Onverliesbare schroef M12 12.0 80.0 303 RVS met schroefdraadborging

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra artikelnummer:

20758516

Fabrikant artikelnummer:

20758516

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 12,52
100 - 199 € 11,27
200 - 499 € 10,02
500 + € 8,76
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 12,52

1 x € 12,52

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M12
l1 025 80.0
d2 a012 8.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
l2 025 15.0
A/F 10.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Koptype Dopkop
Materiaal 303 RVS met schroefdraadborging

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op