20758530
20758530
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 11,72 |
| 100 - 199 | € 10,55 |
| 200 - 499 | € 9,38 |
| 500 + | € 8,20 |
| d1 | M16 |
|---|---|
| l1 025 | 35.0 |
| d2 a012 | 12.0 |
| d3 max | 24.0 |
| d4 min | 17.5 |
| H1 max | 16.0 |
| l2 025 | 20.0 |
| A/F | 14.0 |
| Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
| Koptype | Dopkop |
| Materiaal | 303 RVS met schroefdraadborging |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan