Menu Search

Borgringen

Op voorraad

Borgringen werken als een schouder, die onderdelen en assemblages op een gladde as vastzet en ook kan worden gebruikt in een behuizing of boorgat voor eenmalig gebruik. Worden vaak toegepast in borgassen.

Ze worden geïnstalleerd in vooraf gefabriceerde groeven op assen en pennen, waardoor een schouder ontstaat waarmee het specifieke component of het geassembleerde onderdeel wordt vastgehouden. Het ringontwerp is voorzien van een lip voor eenvoudige montage en demontage.

  • Materiaal: polyoxymethyleen (POM)
  • Kleur: zwart

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
8 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Binnendiameter Buitendiameter Compatibele schroefdraadmaten (alle) Dikte Bestellen
€ 0,0913 - € 0,1275 17593 Op voorraad
14.0 mm
€ 0,1272 - € 0,1769 19520 Op voorraad
18.5 mm
€ 0,0953 - € 0,133 Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
€ 0,0874 - € 0,1218 29500 Op voorraad
11.0 mm
€ 0,0793 - € 0,1109 34000 Op voorraad
9.0 mm
€ 0,0636 - € 0,0636 47000 Op voorraad
6.0 mm
€ 0,1586 - € 0,2059 40500 Op voorraad
23.0 mm
€ 0,0715 - € 0,0997 30444 Op voorraad
7.0 mm
Asborgring 6.0 mm 14.0 mm POM Zwart

10052341

Prijsbereik
€ 0,1275 - € 0,0913

Voorraadniveaus
17593 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Type ring
    Borgende sluitring
  • Buitendiameter
    14.0 mm
  • Compatibele groefhoogte
    1.3 mm
Asborgring 9.0 mm 18.5 mm POM Zwart

10052365

Prijsbereik
€ 0,1769 - € 0,1272

Voorraadniveaus
19520 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Type ring
    Borgende sluitring
  • Buitendiameter
    18.5 mm
  • Compatibele groefhoogte
    1.4 mm
Asborgring 7.0 mm 14.0 mm POM Zwart

10052358

Prijsbereik
€ 0,133 - € 0,0953

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Type ring
    Borgende sluitring
  • Buitendiameter
    14.0 mm
  • Compatibele groefhoogte
    1.3 mm
Asborgring 5.0 mm 11.0 mm POM Zwart

10052334

Prijsbereik
€ 0,1218 - € 0,0874

Voorraadniveaus
29500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Type ring
    Borgende sluitring
  • Buitendiameter
    11.0 mm
  • Compatibele groefhoogte
    1.1 mm
Asborgring 4.0 mm 9.0 mm POM Zwart

10052327

Prijsbereik
€ 0,1109 - € 0,0793

Voorraadniveaus
34000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Type ring
    Borgende sluitring
  • Buitendiameter
    9.0 mm
  • Compatibele groefhoogte
    1.1 mm
Asborgring Zwart 2.3 mm 6.0 mm

10052303

Prijsbereik
€ 0,0636 - € 0,0636

Voorraadniveaus
47000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Type ring
    Borgende sluitring
  • Buitendiameter
    6.0 mm
  • Compatibele groefhoogte
    1.0 mm
Asborgring 12.0 mm 23.0 mm POM Zwart

10052372

Prijsbereik
€ 0,2059 - € 0,1586

Voorraadniveaus
40500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Type ring
    Borgende sluitring
  • Buitendiameter
    23.0 mm
  • Compatibele groefhoogte
    1.6 mm
Asborgring 3.2 mm 7.0 mm POM Zwart

10052310

Prijsbereik
€ 0,0997 - € 0,0715

Voorraadniveaus
30444 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyoxymethyleen
  • Type ring
    Borgende sluitring
  • Buitendiameter
    7.0 mm
  • Compatibele groefhoogte
    1.0 mm