20272654
20272654
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 99,553 |
5 - 9 | € 94,574 |
10 - 19 | € 89,597 |
20 - 49 | € 84,619 |
50 + | € 74,664 |
Railtype | Steunrail |
---|---|
d1 tol. h6 | 50.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | 19.0 |
l1 | 600.0 |
l2 | 300.0 |
w1 | 84.0 |
w2 | 63.0 |
h1 ±0.01 | 60.0 |
h2 | 9.0 |
h3 | 12.5 |
α | 46.0 |
Materiaal | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan