Menu Search

Bandbinders

Op voorraad

Bandkabelbinders zijn ideaal voor het eenvoudig bundelen van elektrische kabels. Bandbinders zijn handig en effectief en het assortiment ondersteunt drie soorten. De binders hebben een flexibel ontwerp en bieden een snelontkoppelingsmechanisme. Ze zijn verkrijgbaar in naturel of zwart PE

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
8 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale kabelbundeldiameter Totale lengte Bestellen
€ 0,0994 - € 0,1104 29894 Op voorraad
130.0 mm
€ 0,1159 - € 0,1159 37356 Op voorraad
150.0 mm
€ 0,1128 - € 0,1128 26000 Op voorraad
125.0 mm
€ 0,0994 - € 0,1104 7166 Op voorraad
160.0 mm
€ 0,0965 - € 0,0965 118998 Op voorraad
99.0 mm
€ 0,0994 - € 0,1104 12999 Op voorraad
140.0 mm
€ 0,0994 - € 0,1104 828 Op voorraad
160.0 mm
€ 0,0994 - € 0,1104 1191 Op voorraad
140.0 mm
Bandbinder 15.0 mm 130.0 mm PE Naturel

10253465

Prijsbereik
€ 0,1104 - € 0,0994

Voorraadniveaus
29894 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyethyleen
  • Totale breedte
    15.0 mm
  • Type
    1
  • Standaard
    HF
Kabelbinder 6.4 mm 150.0 mm PE Naturel

10010730

Prijsbereik
€ 0,1159 - € 0,1159

Voorraadniveaus
37356 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyethyleen
  • Totale breedte
    6.4 mm
  • Standaard
    RMS
  • Goederencode
    3926909790
Kabelbinder 6.4 mm 125.0 mm PE Naturel

10010723

Prijsbereik
€ 0,1128 - € 0,1128

Voorraadniveaus
26000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyethyleen
  • Totale breedte
    6.4 mm
  • Standaard
    RMS
  • Goederencode
    3926909790
Bandbinder 9.0 mm 160.0 mm PE Zwart

10253496

Prijsbereik
€ 0,1104 - € 0,0994

Voorraadniveaus
7166 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyethyleen
  • Totale breedte
    9.0 mm
  • Type
    2
  • Standaard
    HF
Kabelbinder 6.4 mm 99.0 mm PE Naturel

10010716

Prijsbereik
€ 0,0965 - € 0,0965

Voorraadniveaus
118998 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyethyleen
  • Totale breedte
    6.4 mm
  • Standaard
    RMS
  • Goederencode
    3926909790
Bandbinder 9.0 mm 140.0 mm PE Zwart

10253502

Prijsbereik
€ 0,1104 - € 0,0994

Voorraadniveaus
12999 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyethyleen
  • Totale breedte
    9.0 mm
  • Type
    3
  • Standaard
    HF
Bandbinder 9.0 mm 160.0 mm PE Naturel

10253472

Prijsbereik
€ 0,1104 - € 0,0994

Voorraadniveaus
828 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyethyleen
  • Totale breedte
    9.0 mm
  • Type
    2
  • Standaard
    HF
Bandbinder 9.0 mm 140.0 mm PE Naturel

10253489

Prijsbereik
€ 0,1104 - € 0,0994

Voorraadniveaus
1191 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyethyleen
  • Totale breedte
    9.0 mm
  • Type
    3
  • Standaard
    RoHS