Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Gemaakt om ronde of vierkante structurele slangen op hun plaats te houden.Veel boorgatdiameters om uit te kiezen.Verkrijgbaar in twee materialen; Aluminium en staal. Materiaal: Aluminium, Staal Kleur: Zwart, Grijs Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele buisvorm | Kleur | Materiaal | Boorgatdiameter | Buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 45,798 - € 45,798 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Grijs
|
Aluminium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 53,951 - € 53,951 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Zwart
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 57,338 - € 57,338 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Grijs
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 29,351 - € 29,351 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Zwart
|
Staal
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 53,627 - € 53,627 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Zwart
|
Staal
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 53,093 - € 53,093 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Grijs
|
Staal
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 53,922 - € 53,922 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Grijs
|
Aluminium
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 57,409 - € 57,409 | Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Zwart
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 45,798 - € 45,798 | Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Grijs
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 80,04 - € 80,04 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Grijs
|
Aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 80,898 - € 80,898 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Zwart
|
Staal
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 79,717 - € 79,717 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Grijs
|
Staal
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 45,798 - € 45,798 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Zwart
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 50,254 - € 50,254 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Grijs
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 57,338 - € 57,338 | Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Grijs
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 57,409 - € 57,409 | Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Zwart
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 28,915 - € 28,915 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Grijs
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 57,338 - € 57,338 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Grijs
|
Aluminium
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| € 57,409 - € 57,409 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Zwart
|
Aluminium
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 50,478 - € 50,478 | Vraag de levertijd aan hier |
Cirkel
|
Zwart
|
Staal
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan