Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Materiaal: HDPE, LDPE Kleur: Geel Serie: SRF0084, SR1060
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | d | Type | Drukklep | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3508 - € 0,3707 | 2939 Op voorraad |
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,1485 - € 0,2028 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,3646 - € 0,3829 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,1632 - € 0,2015 | 55750 Op voorraad |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 0,2334 - € 0,5318 | 7400 Op voorraad |
LDPE
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,2929 - € 0,3066 | 7 Op voorraad |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,1784 - € 0,2281 | 5400 Op voorraad |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,209 - € 0,23 | 7400 Op voorraad |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 0,2303 - € 0,5254 | 8000 Op voorraad |
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,836 - € 0,836 | 616 Op voorraad |
HDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
6
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 0,8345 - € 0,8345 | 15000 Op voorraad |
HDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
6
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 2,2426 - € 4,7095 | 900 Op voorraad |
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 2,2426 - € 4,7095 | 80 Op voorraad |
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 0,3539 - € 0,3539 | Vraag de levertijd aan hier |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 0,1815 - € 0,23 | 3200 Op voorraad |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,2242 - € 0,2367 | 6400 Op voorraad |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,2181 - € 0,5126 | 11600 Op voorraad |
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,1769 - € 0,3716 | 42600 Op voorraad |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Geen ventilatieklep
|
||
| € 0,1952 - € 0,3194 | 1600 Op voorraad |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Met ventilatieklep
|
||
| € 0,8604 - € 0,8604 | 54 Op voorraad |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
6
|
Met ventilatieklep
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan