Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Materiaal: LDPE, PE Kleur: Naturel, Rood Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Compatibele draadmaten | h | Massief materiaal | H | Compatibel schroefdraadtype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1615 - € 0,2969 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,2546 - € 0,498 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Rood
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,4874 - € 0,9685 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
Rood
|
|
2.472 in
62.8 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,2007 - € 0,388 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Rood
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,142 - € 0,2597 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,1716 - € 0,3147 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,2939 - € 0,5591 | Vraag de levertijd aan hier |
0.811 in
20.6 mm
|
Rood
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,1542 - € 0,336 | Vraag de levertijd aan hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Naturel
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,1818 - € 0,333 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,145 - € 0,2847 | Vraag de levertijd aan hier |
0.358 in
9.1 mm
|
Rood
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,1993 - € 0,4338 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturel
|
|
0.831 in
21.1 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,0756 - € 0,1396 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,2269 - € 0,4185 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
Naturel
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,3302 - € 0,6477 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
Rood
|
|
1.323 in
33.6 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,1978 - € 0,3849 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Rood
|
|
1.075 in
27.3 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,2197 - € 0,4002 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturel
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,2022 - € 0,3697 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,0948 - € 0,1854 | Vraag de levertijd aan hier |
0.173 in
4.4 mm
|
Rood
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
|
||
€ 0,0788 - € 0,1442 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,1046 - € 0,2282 | Vraag de levertijd aan hier |
0.378 in
9.6 mm
|
Naturel
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan