Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Materiaal: LDPE, PE Kleur: Naturel, Rood Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Compatibele draadmaten | h | Massief materiaal | H | Compatibel schroefdraadtype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,145 - € 0,2847 | Vraag de levertijd aan hier |
0.358 in
9.1 mm
|
Rood
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,2197 - € 0,4002 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturel
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,2269 - € 0,4185 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
Naturel
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,5761 - € 1,048 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Rood
|
|
2.472 in
62.8 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,0468 - € 0,0728 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,0518 - € 0,0806 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,0458 - € 0,0712 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,0437 - € 0,068 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
|
||
€ 0,1833 - € 0,2615 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
Naturel
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
21.2
|
BSP
|
||
€ 0,1164 - € 0,1564 | 3853 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
Naturel
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
11.0
|
BSP
|
||
€ 0,1179 - € 0,2477 | Vraag de levertijd aan hier |
0.642 in
16.3 mm
|
Naturel
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
13.0
|
BSP
|
||
€ 0,0953 - € 0,1246 | Vraag de levertijd aan hier |
0.732 in
18.6 mm
|
Naturel
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
16.2
|
UNF
|
||
€ 0,0845 - € 0,1776 | Vraag de levertijd aan hier |
0.543 in
13.8 mm
|
Naturel
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
13.0
|
UNF
|
||
€ 0,0919 - € 0,1222 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
Naturel
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
14.0
|
UNF
|
||
€ 0,066 - € 0,1271 | Vraag de levertijd aan hier |
0.795 in
20.2 mm
|
Naturel
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
16.2
|
UNF
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan