Menu Search

Beschermpluggen

Op voorraad

Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.

Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.

Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.

  • Beschermt de gebruiker tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatenranden.
  • Worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
  • Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SR1011

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
220 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kopvorm h Kleur H d Type Bestellen
€ 0,1899 - € 0,3487 749 Op voorraad
31.5 mm
12.3 mm
Naturel
26.0 mm
3
€ 0,2864 - € 0,5238 Vraag de levertijd aan hier
44.5 mm
13.0 mm
Naturel
42.2 mm
3
€ 0,8963 - € 1,766 806 Op voorraad
80.0 mm
18.0 mm
Naturel
70.0 mm
3
€ 0,2938 - € 0,5327 3741 Op voorraad
46.5 mm
Bol
18.0 mm
Naturel
36.5 mm
5
€ 0,3413 - € 0,5535 214 Op voorraad
51.0 mm
16.0 mm
Naturel
45.8 mm
3
€ 0,4125 - € 0,6693 Vraag de levertijd aan hier
59.0 mm
16.0 mm
Naturel
55.5 mm
3
€ 0,0592 - € 0,1025 4000 Op voorraad
14.0 mm
6.0 mm
Naturel
8.0 mm
8.4 mm
1
€ 0,9082 - € 1,7701 1687 Op voorraad
78.0 mm
Vlak
18.0 mm
Naturel
21.5 mm
71.0 mm
2
€ 0,1289 - € 0,1289 4542 Op voorraad
14.0 mm
Vlak
6.0 mm
Zwart
8.2 mm
10.7 mm
1
€ 0,1359 - € 0,1359 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
Vlak
8.0 mm
Zwart
10.5 mm
18.4 mm
1
€ 0,1289 - € 0,1289 488 Op voorraad
16.0 mm
Vlak
7.0 mm
Zwart
9.0 mm
11.9 mm
1
€ 0,1359 - € 0,1359 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
Vlak
8.0 mm
Zwart
11.0 mm
19.3 mm
1
€ 0,0914 - € 0,1274 22500 Op voorraad
15.0 mm
9.0 mm
Naturel
11.2 mm
10.0 mm
2
€ 0,5936 - € 1,0004 Vraag de levertijd aan hier
64.0 mm
18.0 mm
Naturel
21.0 mm
58.0 mm
1
€ 0,1289 - € 0,1289 2829 Op voorraad
20.0 mm
Vlak
5.5 mm
Zwart
7.5 mm
14.5 mm
1
€ 0,1182 - € 0,205 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
8.0 mm
Naturel
10.5 mm
18.4 mm
1
€ 0,325 - € 0,5485 2995 Op voorraad
42.0 mm
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
36.5 mm
1
€ 0,3324 - € 0,564 2000 Op voorraad
42.0 mm
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
38.4 mm
1
€ 0,2997 - € 0,2997 604 Op voorraad
28.0 mm
Vlak
7.5 mm
Zwart
9.5 mm
25.5 mm
2
€ 0,1662 - € 0,1662 336 Op voorraad
25.0 mm
Vlak
8.0 mm
Zwart
10.5 mm
21.7 mm
1
  • van 11
Beschermplug 26.0 mm (DIA) 12.3 mm (H) LDPE Naturel

10180556

Prijsbereik
€ 0,3487 - € 0,1899

Voorraadniveaus
749 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    31.5 mm
  • d
    26.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 42.2 mm (DIA) 13.0 mm (H) LDPE Naturel

10180655

Prijsbereik
€ 0,5238 - € 0,2864

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    44.5 mm
  • d
    42.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 70.0 mm (DIA) 18.0 mm (H) LDPE Naturel

10180754

Prijsbereik
€ 1,766 - € 0,8963

Voorraadniveaus
806 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    80.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 36.5 mm (DIA) 18.0 mm (H) LDPE Naturel

10180631

Prijsbereik
€ 0,5327 - € 0,2938

Voorraadniveaus
3741 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    46.5 mm
  • d
    36.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 45.8 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Naturel

10180686

Prijsbereik
€ 0,5535 - € 0,3413

Voorraadniveaus
214 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    51.0 mm
  • d
    45.8 mm
  • h
    16.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 55.5 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Naturel

10180723

Prijsbereik
€ 0,6693 - € 0,4125

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    59.0 mm
  • d
    55.5 mm
  • h
    16.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturel

10083642

Prijsbereik
€ 0,1025 - € 0,0592

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm LDPE Naturel

10083659

Prijsbereik
€ 1,7701 - € 0,9082

Voorraadniveaus
1687 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Draadmaat
    M72
Beschermplug 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103746

Prijsbereik
€ 0,1289 - € 0,1289

Voorraadniveaus
4542 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103821

Prijsbereik
€ 0,1359 - € 0,1359

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103753

Prijsbereik
€ 0,1289 - € 0,1289

Voorraadniveaus
488 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103838

Prijsbereik
€ 0,1359 - € 0,1359

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 10.0 mm 11.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturel

10061046

Prijsbereik
€ 0,1274 - € 0,0914

Voorraadniveaus
22500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.2 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 58.0 mm 18.0 mm 64.0 mm LDPE - PIR Naturel

10074138

Prijsbereik
€ 1,0004 - € 0,5936

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    64.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Draadmaat
    2 in
Beschermplug 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103791

Prijsbereik
€ 0,1289 - € 0,1289

Voorraadniveaus
2829 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086780

Prijsbereik
€ 0,205 - € 0,1182

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M20
Beschermplug 36.5 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturel

10074084

Prijsbereik
€ 0,5485 - € 0,325

Voorraadniveaus
2995 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    42.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturel

10074091

Prijsbereik
€ 0,564 - € 0,3324

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103883

Prijsbereik
€ 0,2997 - € 0,2997

Voorraadniveaus
604 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103845

Prijsbereik
€ 0,1662 - € 0,1662

Voorraadniveaus
336 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kleur
    Zwart