Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wide Flange Threaded Protection Plugs shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The nitrile gasket ensures a leak-tight seal against the mating surface. The wide flange prevents paint flakes from entering the hole upon removal. Withstands intermittent temperatures from -40C up to +100C.
Materiaal: PA Kleur: Geel Serie: SR5761
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | SW | Thread Sizes (All) | Kleur | L | Materiaal | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5263 - € 1,6339 | 1900 Op voorraad |
1.72 in
43.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
Geel
|
0.697 in
17.7 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| € 0,1342 - € 0,3395 | 5500 Op voorraad |
0.772 in
19.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
Geel
|
0.39 in
9.9 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| € 0,5888 - € 1,8261 | Vraag de levertijd aan hier |
2.217 in
56.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
Geel
|
0.768 in
19.5 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| € 0,1475 - € 0,4581 | 5250 Op voorraad |
0.913 in
23.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
Geel
|
0.417 in
10.6 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| € 0,144 - € 0,362 | 19500 Op voorraad |
0.85 in
21.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
Geel
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| € 0,8833 - € 2,7392 | 550 Op voorraad |
2.504 in
63.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
Geel
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| € 0,5553 - € 1,7236 | 1900 Op voorraad |
1.866 in
47.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
Geel
|
0.697 in
17.7 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| € 0,3875 - € 1,2014 | 2 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
Geel
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| € 0,2395 - € 0,7432 | 5000 Op voorraad |
1.13 in
28.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
Geel
|
0.52 in
13.2 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| € 0,2776 - € 0,7016 | 2000 Op voorraad |
1.283 in
32.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
Geel
|
0.559 in
14.2 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan