Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).
Materiaal: HDPE, PEEK Kleur: Rood, Bruin Serie: SR5759, SRK0083
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | Materiaal | H | L | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1555 - € 0,1711 | Vraag de levertijd aan hier |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in NPT
|
Rood
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,194 - € 0,2155 | 1660 Op voorraad |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in NPT
|
Rood
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,0988 - € 0,0988 | 20000 Op voorraad |
0.724 in
18.4 mm
|
1/4 in NPT
|
Rood
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| € 0,0987 - € 0,1086 | 1950 Op voorraad |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8 in NPT
|
Rood
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| € 0,1183 - € 0,2537 | 4000 Op voorraad |
1.122 in
28.5 mm
|
1/2 in NPT
|
Rood
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 6,7279 - € 7,0941 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1/8
|
Bruin
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
2
|
||
| € 9,1537 - € 9,6724 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1/4
|
Bruin
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| € 10,3437 - € 10,9539 | Vraag de levertijd aan hier |
|
3/8
|
Bruin
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan