Menu Search

Beschermpluggen voor scharnierlagers - geribbeld open

Op voorraad

Opened Hinge-Bearing Protection Plug with a ribbed design provides strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Its open centre design allows easy suspension during storage and painting. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.

Deze beschermplug biedt een stevige bescherming. Het helpt te voorkomen dat vuil en vocht binnendringen in scharnierlagers en draaikoppelingen. Het profiel is in het midden open, zodat het onderdeel voor opslag en schilderen kan worden opgehangen.

  • Wordt geleverd in een geopend formaat
Materiaal: LDPE Kleur: Geel Serie: SRF0016

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
10 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid ID FD H OD Bestellen
€ 0,4296 - € 0,9021 400 Op voorraad
47.4 mm
73.0 mm
18.5 mm
50.0 mm
€ 0,1676 - € 0,672 450 Op voorraad
27.7 mm
46.5 mm
11.5 mm
30.0 mm
€ 0,2461 - € 0,4728 1284 Op voorraad
42.0 mm
66.0 mm
17.0 mm
45.0 mm
€ 0,1863 - € 0,8174 5000 Op voorraad
37.0 mm
60.0 mm
14.7 mm
40.0 mm
€ 0,1781 - € 0,3844 3000 Op voorraad
17.7 mm
32.0 mm
8.5 mm
20.0 mm
€ 0,7265 - € 1,5258 570 Op voorraad
67.0 mm
99.5 mm
25.5 mm
70.0 mm
€ 0,5189 - € 1,0898 2520 Op voorraad
56.7 mm
85.0 mm
23.0 mm
60.0 mm
€ 0,1079 - € 0,5509 3450 Op voorraad
22.7 mm
39.8 mm
10.5 mm
25.0 mm
€ 0,2009 - € 0,7387 6700 Op voorraad
32.7 mm
54.5 mm
13.0 mm
35.0 mm
€ 0,7943 - € 1,6681 625 Op voorraad
76.5 mm
115.0 mm
28.5 mm
80.0 mm
Lagerplug 50.0 mm 73.0 mm (DIA) LDPE Geel

10100592

Prijsbereik
€ 0,9021 - € 0,4296

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    73.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • ID
    47.4 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
Lagerplug 30.0 mm 46.5 mm (DIA) LDPE Geel

10100554

Prijsbereik
€ 0,672 - € 0,1676

Voorraadniveaus
450 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    46.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • ID
    27.7 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
Lagerplug 45.0 mm 66.0 mm (DIA) LDPE Geel

10100585

Prijsbereik
€ 0,4728 - € 0,2461

Voorraadniveaus
1284 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    66.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • OD
    45.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
Lagerplug 40.0 mm 60.0 mm (DIA) LDPE Geel

10100578

Prijsbereik
€ 0,8174 - € 0,1863

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    60.0 mm
  • H
    14.7 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
Lagerplug 20.0 mm 32.0 mm (DIA) LDPE Geel

10100530

Prijsbereik
€ 0,3844 - € 0,1781

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    32.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • ID
    17.7 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
Lagerplug 70.0 mm 99.5 mm (DIA) LDPE Geel

10100615

Prijsbereik
€ 1,5258 - € 0,7265

Voorraadniveaus
570 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    99.5 mm
  • H
    25.5 mm
  • ID
    67.0 mm
  • OD
    70.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
Lagerplug 60.0 mm 85.0 mm (DIA) LDPE Geel

10100608

Prijsbereik
€ 1,0898 - € 0,5189

Voorraadniveaus
2520 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    85.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • ID
    56.7 mm
  • OD
    60.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
Lagerplug 25.0 mm 39.8 mm (DIA) LDPE Geel

10100547

Prijsbereik
€ 0,5509 - € 0,1079

Voorraadniveaus
3450 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    39.8 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    22.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
Lagerplug 35.0 mm 54.5 mm (DIA) LDPE Geel

10100561

Prijsbereik
€ 0,7387 - € 0,2009

Voorraadniveaus
6700 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    54.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • ID
    32.7 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
Lagerplug 80.0 mm 115.0 mm (DIA) LDPE Geel

10100622

Prijsbereik
€ 1,6681 - € 0,7943

Voorraadniveaus
625 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    115.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • ID
    76.5 mm
  • OD
    80.0 mm
  • Materiaal
    LDPE