Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SR1011
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kopvorm | h | Kleur | H | d | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10258637 | € 2,9829 - € 2,9829 | 660 Op voorraad |
4.843 in
123.0 mm
|
Vlak
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturel
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
2
|
|
€ 0,0975 - € 0,136 | 6617 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
1
|
||
€ 0,0912 - € 0,0912 | 11157 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wit
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
6
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | 23297 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
Bol
|
0.335 in
8.5 mm
|
Wit
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
€ 0,2983 - € 0,5431 | Vraag de levertijd aan hier |
1.614 in
41.0 mm
|
Bol
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
2
|
||
€ 0,0975 - € 0,0975 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.295 in
7.5 mm
|
Zwart
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
€ 0,0975 - € 0,0975 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
Bol
|
0.205 in
5.2 mm
|
Wit
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
€ 0,0975 - € 0,0975 | 143312 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Bol
|
0.256 in
6.5 mm
|
Zwart
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | 11511 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Wit
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1973 - € 0,3591 | 6560 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
Bol
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.74 in
18.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | 642721 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.295 in
7.5 mm
|
Wit
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2938 - € 0,5327 | Vraag de levertijd aan hier |
1.811 in
46.0 mm
|
Bol
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
0.768 in
19.5 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
5
|
||
€ 0,0975 - € 0,0975 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.276 in
7.0 mm
|
Wit
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
€ 0,1359 - € 0,1359 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Vlak
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
€ 0,1289 - € 0,1289 | 236 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Vlak
|
0.307 in
7.8 mm
|
Zwart
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
€ 0,1359 - € 0,1359 | 6722 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Vlak
|
0.323 in
8.2 mm
|
Zwart
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2997 - € 0,2997 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Vlak
|
0.295 in
7.5 mm
|
Zwart
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
€ 0,0912 - € 0,1273 | 22986 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | 10672 Op voorraad |
0.846 in
21.5 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
€ 0,1304 - € 0,2293 | 3739 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Vlak
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan