Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SR1011
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kopvorm | h | Kleur | H | d | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1095 - € 0,1907 | 5098 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Vlak
|
0.307 in
7.8 mm
|
Naturel
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
€ 0,0912 - € 0,1273 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Bol
|
0.256 in
6.5 mm
|
Naturel
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
€ 0,0918 - € 0,1283 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Bol
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
€ 0,1199 - € 0,1662 | 8448 Op voorraad |
1.008 in
25.6 mm
|
Bol
|
0.496 in
12.6 mm
|
Zwart
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | 4453 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
€ 0,4155 - € 0,4155 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
Vlak
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
2
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | 586 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
Bol
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
€ 0,1199 - € 0,1884 | 25440 Op voorraad |
1.008 in
25.6 mm
|
Bol
|
0.496 in
12.6 mm
|
Naturel
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | 9830 Op voorraad |
0.74 in
18.8 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Wit
|
|
0.587 in
14.9 mm
|
1
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | 39 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.295 in
7.5 mm
|
Zwart
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
€ 0,0975 - € 0,0975 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | 1915 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Wit
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | 4369 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.256 in
6.5 mm
|
Wit
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
€ 0,0556 - € 0,0966 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
€ 0,0912 - € 0,0912 | 10924 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
€ 0,2151 - € 0,3932 | 11005 Op voorraad |
1.24 in
31.5 mm
|
Bol
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
1
|
||
€ 0,0912 - € 0,0912 | 25000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturel
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | 22006 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | 12830 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | 24000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.256 in
6.5 mm
|
Zwart
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan