Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SR1011
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kopvorm | h | Kleur | H | d | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,8963 - € 1,766 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Bol
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | 2805 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.295 in
7.5 mm
|
Wit
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | 373 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
|
0.547 in
13.9 mm
|
1
|
||
€ 0,2166 - € 0,3947 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
Bol
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
5
|
||
€ 0,2938 - € 0,5327 | 3741 Op voorraad |
1.831 in
46.5 mm
|
Bol
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
5
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | 7006 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
Bol
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | 14495 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0912 - € 0,0912 | 12000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
6
|
||
€ 0,42 - € 0,6826 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
Bol
|
0.768 in
19.5 mm
|
Naturel
|
|
2.283 in
58.0 mm
|
2
|
||
€ 0,0912 - € 0,1273 | 412 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
€ 0,138 - € 0,1899 | 4354 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Wit
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
5
|
||
€ 0,3146 - € 0,5758 | 1004 Op voorraad |
1.122 in
28.5 mm
|
Bol
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | 5735 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Bol
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
1
|
||
€ 0,1199 - € 0,1662 | 799 Op voorraad |
1.008 in
25.6 mm
|
Bol
|
0.496 in
12.6 mm
|
Wit
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
1
|
||
€ 0,276 - € 0,503 | Vraag de levertijd aan hier |
1.811 in
46.0 mm
|
Bol
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
5
|
||
€ 0,0912 - € 0,1273 | 19669 Op voorraad |
0.583 in
14.8 mm
|
Bol
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | Vraag de levertijd aan hier |
0.583 in
14.8 mm
|
Bol
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
€ 0,0975 - € 0,0975 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Bol
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
€ 0,0975 - € 0,0975 | 15879 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Bol
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
€ 0,0975 - € 0,136 | 25890 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wit
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan